(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวม แผ่นเพลท มีความ พิกัดน้ำหนัก ดีเยี่ยมลักษณะความเร็วและ ทนการเสียดสี
[คุณสมบัติ]
· สารหล่อลื่น ตัน ได้รับการกระจายตัวเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในทุกทิศทางการเคลื่อนไหวและให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการเคลื่อนไหวขนาดเล็กเช่นกัน
·ชั้นซินเตอร์ได้รับการเผาในขณะที่กระจายน้ำมันหล่อลื่นแข็งที่ทำจากกราไฟท์ในโลหะผสมทองแดงพิเศษและยังผ่านการบำบัดที่มีน้ำมัน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
· แผ่นเพลท หนา 10 มม.
วัสดุ | ระบบโลหะ | วัสดุ ระบบ โลหะ | สารหล่อลื่น ตัน กระจายการเผา | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 18 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 75 |
ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) | 24.5 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 0.5 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) | 1.63 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CWA-1875N ในชุด แผ่นเพลท สึกหรอ # 2000 แผ่นเพลท หนา 10 มม. (CWA)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง