(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการ โหลดไฟฟ้า สูงและตำแหน่งการเคลื่อนไหวความเร็วต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
SWP-100100 |
SWP-100125 |
SWP-100150 |
SWP-100250 |
SWP-125150 |
SWP-125200 |
SWP-125250 |
SWP-150200 |
SWP-48100 |
SWP-48150 |
SWP-4875 |
SWP-75125 |
SWP-75150 |
SWP-75200 |
SWP-7575B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,537.44 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 100 | ||
฿ 4,191.24 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 100 | 125 | ||
฿ 4,852.79 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 150 | ||
฿ 7,579.42 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 100 | 250 | ||
฿ 5,922.44 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 125 | 150 | ||
฿ 7,438.79 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 125 | 200 | ||
฿ 9,097.23 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 125 | 250 | ||
฿ 8,690.83 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 150 | 200 | ||
฿ 2,075.30 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 48 | 100 | ||
฿ 2,779.25 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 48 | 150 | ||
฿ 1,870.45 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 48 | 75 | ||
฿ 3,356.60 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 75 | 125 | ||
฿ 3,891.38 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 75 | 150 | ||
฿ 4,862.09 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 75 | 200 | ||
฿ 2,236.07 | OIL SLIDE PLATE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 75 | 75 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ระบบโลหะ | วัสดุ ระบบ โลหะ | ฝัง สารหล่อลื่น แบบ ทองเหลือง / ตัน ดึงสูง | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 20 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 0.5 |
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) | 1.65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง