1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นสวมใส่, แผ่นเอนกประสงค์, # 500F (FWP)

แผ่นสวมใส่, แผ่นเอนกประสงค์, # 500F (FWP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,070.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการโหลดต่ำ / กลางและพื้นที่ความเร็วต่ำ

รหัสสินค้า
FWP-100100
FWP-100125
FWP-100150
FWP-100200
FWP-100250
FWP-125125A
FWP-150150
FWP-28200
FWP-2875
FWP-38125
FWP-38200
FWP-48100
FWP-48125
FWP-4875
FWP-75100B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,936.91

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 5 วัน -100100-

฿ 2,245.39

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 6 วัน -100125-

฿ 2,596.31

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 5 วัน 10100150-

฿ 3,256.47

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน -100200-

฿ 3,918.18

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 5 วัน -100250-

฿ 2,696.02

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน -12512550

฿ 3,233.42

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 5 วัน 10150150-

฿ 1,895.79

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 22 วัน 1028200-

฿ 1,109.74

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน -2875-

฿ 1,663.13

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 6 วัน 1038125-

฿ 2,230.49

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน -38200-

฿ 1,265.99

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 37 วัน 1048100-

฿ 1,463.12

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 1048125-

฿ 1,070.44

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 3 วัน -4875-

฿ 1,662.53

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 1075100-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ระบบโลหะ วัสดุ ระบบ โลหะ เหล็กหล่อ / สารหล่อลื่น แบบ ตัน ฝังอยู่ การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น
ความหนา(มิลลิเมตร) 20 ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) 5 ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) 0.15
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) 0.5