1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งหน้าแปลน Hiplast (HPF)

บุชชิ่งหน้าแปลน Hiplast (HPF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่ง Metal mesh tetrafluoride ethylene resin composite
[คุณสมบัติ]
·มีผนังบาง 0.5 มม. ให้ระยะคลอนเป็นศูนย์
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ รับโหลด และทนการเสียดสีดีเยี่ยม
· ทนต่อสารเคมี และทนความร้อนดีเยี่ยม
· การออกแบบในรูปทรงใดๆ ทำได้โดยการกดงานขึ้นรูป

รหัสสินค้า
HPF-0405SALE
HPF-0505SALE
HPF-0510SALE
HPF-0606
HPF-0610
HPF-0808
HPF-0815
HPF-1010
HPF-1015
HPF-1212SALE
HPF-1220
HPF-1515
HPF-1520
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 40.96

฿ 21.45

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104558

฿ 40.96

฿ 21.45

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1056510

฿ 40.96

฿ 19.34

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10561010

฿ 40.96

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน -67611

฿ 40.96

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน 10671011

฿ 49.53

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน -89813

฿ 49.53

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน 10891513

฿ 56.19

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน -10111016

฿ 56.19

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน -10111516

฿ 56.19

฿ 26.56

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12131218

฿ 56.19

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน -12132018

฿ 62.86

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน -15161522

฿ 62.86

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน -15162022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน LFหลายชั้น ตาข่าย โลหะ PTFE (tetrafluoroethylene) คอมโพสิต สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ใน น้ำมัน
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.1 ถึง 2.0 ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.65 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 49
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 0.35 ประเภทความยาว เดียว ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ H7
การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50::250