(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่ง (แบริ่ง) หลายชั้น เรซิ่น Polytetrafluoroethylene และโลหะด้านหลัง
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้โดยไม่ต้องหล่อลื่น โครงสร้างผนังบาง น้ำหนักเบา ซึ่งช่วยให้มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น
· ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมโดยมีความเสถียรของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ ภายใต้สภาวะโหลดสูง และความเร็วต่ำ
·สามารถใช้งานได้ที่ค่า PV สูงเมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นร่วมด้วย แม้ในย่านความเร็วปานกลาง ถึงความเร็วสูง
·สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง ตั้งแต่อุณหภูมิต่ำ ถึงอุณหภูมิสูง
· ทนสารเคมีดีเยี่ยม
·มีความเสถียรถูกต้องแม่นยำสูง ของขนาดมิติ ความแข็งแรงเชิงกล และการนำความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
LFCF-0505 |
LFCF-0605 |
LFCF-0705 |
LFCF-0805 |
LFCF-1006 |
LFCF-1206 |
LFCF-1606 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29.91 ฿ 17.30 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 6 | 5.5 | 8.5 | ||
฿ 32.41 ฿ 19.50 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 7 | 5.5 | 10 | ||
฿ 46.67 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 7 | 8 | 5.5 | 11 | ||
฿ 34.86 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 9 | 5.5 | 12 | ||
฿ 44.76 ฿ 19.10 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 15 | ||
฿ 37.75 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 13 | 6.5 | 17 | ||
฿ 70.48 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 17 | 6.5 | 21 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | LFหลายชั้น | PTFE เรซิ่น (polytetrafluoroethylene) และมีโลหะด้านหลัง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ใน น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.1 ถึง 5.0 | ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 3.6 | แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 49 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) | 0.65 | ประเภทความยาว | เดียว | แกนสวม | E7 |
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ | H7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -200::280 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง