(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งหน้าแปลน Cermet M (54F) ของ ซินเตอร์บุชชิ่ง (แบริ่ง) ขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่มีความเร็วสูง ที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· บุชชิ่ง (แบริ่ง) ชนิดมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง พร้อม สารหล่อลื่นแข็ง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอภายในโครงสร้างโลหะผสมซินเตอร์
·การทำงานที่ปราศจากการหล่อลื่น และให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้ น้ำมันหล่อลื่นในขณะเดียวกัน
· ให้การทนการเสียดสีดีเยี่ยม ติดตั้งในตำแหน่งที่การทำให้เกิดฟิล์มน้ำมัน ทำได้ยาก เช่น การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา การสตาร์ทและหยุดบ่อยๆ หรือ การสั่น
รหัสสินค้า |
---|
54F-0303 |
54F-0404 |
54F-0505 |
54F-0606 |
54F-0808 |
54F-1010 |
54F-1212 |
54F-1414 |
54F-1515 |
54F-1616 |
54F-1817 |
54F-2021 |
54F-2521 |
54F-3026 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.25 ฿ 143.12 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | 6 | 4.5 | 9 | ||
฿ 234.06 ฿ 140.51 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 7 | 5.5 | 10 | ||
฿ 285.46 ฿ 165.91 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 6.5 | 11 | ||
฿ 428.76 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 8 | 14 | ||
฿ 438.78 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 12 | 10 | 16 | ||
฿ 500.63 ฿ 270.59 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 16 | 12 | 20 | ||
฿ 651.22 ฿ 359.67 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 18 | 14 | 22 | ||
฿ 852.30 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 20 | 17 | 24 | ||
฿ 955.47 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 21 | 18 | 27 | ||
฿ 1,003.81 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 22 | 19 | 28 | ||
฿ 1,054.77 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 18 | 24 | 20 | 30 | ||
฿ 1,158.58 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 28 | 25 | 34 | ||
฿ 1,213.72 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 35 | 25 | 42 | ||
฿ 1,522.26 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | 40 | 30 | 48 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ประเภทโลหะ | การเผาเหล็ก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 | ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 10 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) | 0.85 | ประเภทความยาว | เดียว | แกนสวม | H7 |
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ | H7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง