1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บุชชิ่งหน้าแปลน Glitron SE (GSB)

บุชชิ่งหน้าแปลน Glitron SE (GSB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บูช Giltron SE (GSB) มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้า และสามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง
[คุณสมบัติ]
·ใช้งานได้เต็มที่โดยไม่ต้องใช้การหล่อลื่น
·เนื่องจากไม่มีความแตกต่างมาก ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต กับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบไดนามิก จึงให้ลักษณะแรงเสียดทานที่คงที่
·สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง จากอุณหภูมิต่ำไปสูง
·โลหะอ่อน (เช่น อะลูมิเนียม) สามารถใช้สำหรับ mating shafts ได้
·มิติ ขนาด มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความเสถียรสูง ทำให้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้
·ให้ ความนำไฟฟ้าในช่วงของการป้องกันไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
GSB-031004
GSB-040803SALE
GSB-041004
GSB-041104
GSB-041204
GSB-051004SALE
GSB-051105
GSB-051405
GSB-051605
GSB-061003
GSB-061204
GSB-061305
GSB-061505SALE
GSB-081235SALE
GSB-081404
GSB-081605
GSB-082207
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)

฿ 33.34

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน 103104

฿ 39.05

฿ 18.78

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10483

฿ 39.05

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน 104104

฿ 39.05

OIL BUSHING 10 ชิ้น 6 วัน 104114

฿ 39.05

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 104124

฿ 29.01

฿ 17.50

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5104

฿ 45.72

OIL BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน -5115

฿ 45.72

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 105145

฿ 45.72

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน -5165

฿ 53.34

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน -6103

฿ 53.34

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 106124

฿ 52.39

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 106135

฿ 33.71

฿ 20.30

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106155

฿ 60.00

฿ 47.70

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108123.5

฿ 60.00

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน -8144

฿ 31.12

OILES BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน 108165

฿ 60.00

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน 108227

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดตรง ฐานเรซิ่น โพลีฟีลีนที่มีสารตัวเติม สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล / ในทางเคมี
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.3 ถึง 1.0 ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.65 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 14.5
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 2.5 ประเภทความยาว เดียว แกนสวม H7
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ H7 การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -60::200