1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บุชชิ่งหน้าแปลน Glitron SE (GEB)

บุชชิ่งหน้าแปลน Glitron SE (GEB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งนำไฟฟ้า Glitron SE (GEB) รองรับการใช้งานกับบุชชิ่ง (แบริ่ง) ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·ใช้งานได้เต็มที่โดยไม่ต้องใช้การหล่อลื่น
·เนื่องจากไม่มีความแตกต่างมาก ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต กับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบไดนามิก จึงให้ลักษณะแรงเสียดทานที่คงที่
·สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง จากอุณหภูมิต่ำไปสูง
·โลหะอ่อน (เช่น อะลูมิเนียม) สามารถใช้สำหรับ mating shafts ได้
·มิติ ขนาด มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความเสถียรสูง ทำให้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้
·ให้ ความนำไฟฟ้าในช่วงของการป้องกันไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
GEB-0305SALE
GEB-0405
GEB-0505SALE
GEB-0605
GEB-0808
GEB-1010
GEB-1210
GEB-1515
GEB-1615
GEB-2020
GEB-2525
GEB-3030
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)

฿ 71.43

฿ 21.60

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10365

฿ 71.43

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10475

฿ 84.77

฿ 33.08

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10585

฿ 77.18

OIL BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 10695

฿ 99.72

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 108128

฿ 79.26

OIL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน -101410

฿ 111.40

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10121610

฿ 100.58

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10151915

฿ 107.83

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10162015

฿ 108.30

OILES BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10202520

฿ 104.94

OILES BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10253025

฿ 147.33

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10303530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดตรง ฐานเรซิ่น โพลีฟีลีนที่มีสารตัวเติม สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล / ในทางเคมี
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.3 ถึง 1.0 ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.65 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 14.5
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 2.5 ประเภทความยาว เดียว แกนสวม G6
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ H7 การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -60::200