1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งหน้าแปลน Glitron SE (GSF) (รหัสสินค้า)

บุชชิ่งหน้าแปลน Glitron SE (GSF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Glitron SE ของบุชชิ่งที่มีการเติม polyphenylene sulfide
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อ ให้ค่าแรงเสียดทานคงที่ เนื่องจากไม่มีความแตกต่างมาก ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต กับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานไดนามิก
·สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง จากอุณหภูมิต่ำไปสูง
·โลหะอ่อน (เช่น อะลูมิเนียม) สามารถใช้สำหรับ mating shafts ได้
·มิติ ขนาด มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความเสถียรสูง ทำให้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้
·ให้ ความนำไฟฟ้าในช่วงของการป้องกันไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
GSF-040803
GSF-041104
GSF-041204
GSF-051004SALE
GSF-051105
GSF-051304
GSF-061003
GSF-061204SALE
GSF-061305
GSF-061505SALE
GSF-081235
GSF-081404
GSF-081605
GSF-082207SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 44.77

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน 104839.2

฿ 44.77

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน 10411412.5

฿ 44.77

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน -412413.5

฿ 43.25

฿ 26.05

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10510411.6

฿ 50.48

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10511512.5

฿ 50.48

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน -513415

฿ 57.15

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน 10610311.2

฿ 52.39

฿ 25.10

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10612413.6

฿ 58.10

OIL BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10613515

฿ 58.10

฿ 36.21

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -615517

฿ 63.81

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน -8123.513.6

฿ 63.81

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน -814415.6

฿ 56.19

OIL BUSHING 10 ชิ้น 3 วัน 10816518

฿ 56.19

฿ 26.75

OILES BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10822725

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ฐานเรซิ่น โพลีฟีลีนที่มีสารตัวเติม สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล / ในทางเคมี
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.3 ถึง 1.0 ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.65 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 14.5
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 2.5 ประเภทความยาว เดียว แกนสวม H7
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ H7 การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -60::200