(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บูช Glitron F แบบไม่ต้องหล่อลื่น (77B) พร้อมฟิลเลอร์ต้านทานการเสียดสี / สารหล่อลื่นแข็ง
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น และมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำเมื่อสตาร์ทเครื่อง ป้องกันการลื่นไถลระหว่างการทำงาน
·มีคุณสมบัติ ทนการเสียดสี และรักษา สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำภายใต้สภาวะความเร็วสูง
·สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง จากอุณหภูมิต่ำไปสูง
·มี การทนสารเคมีที่เหนือกว่า และได้รับมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Food Sanitation Act of Japan)
·โลหะอ่อน (เช่น อะลูมิเนียม) สามารถใช้สำหรับ mating shafts ได้
·ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
·นำไฟฟ้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.83 ฿ 28.20 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 3 | |||
฿ 248.00 ฿ 171.12 | OIL BUSHING | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 5 | ||
฿ 66.87 ฿ 28.13 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 7 | 5 | |||
฿ 35.86 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 7 | 6 | |||
฿ 47.84 ฿ 28.80 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 7 | 8 | |||
฿ 63.25 | OILES BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 5 | |||
฿ 222.00 | OIL BUSHING | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | 5 | 8 | 6 | ||
฿ 71.14 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 8 | |||
฿ 64.35 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 10 | |||
฿ 69.37 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 9 | 5 | |||
฿ 69.32 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 9 | 6 | |||
฿ 69.34 | OILES BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 9 | 8 | |||
฿ 65.85 | OILES BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 9 | 10 | |||
฿ 81.49 ฿ 33.35 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 11 | 8 | |||
฿ 85.14 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 8 | |||
฿ 95.46 ฿ 40.49 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 10 | |||
฿ 97.05 ฿ 58.34 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 15 | |||
฿ 100.32 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9 | 13 | 10 | |||
฿ 101.50 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 8 | |||
฿ 470.00 ฿ 324.11 | OIL BUSHING | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 10 | ||
฿ 95.23 ฿ 60.79 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 15 | |||
฿ 95.68 ฿ 43.79 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 16 | 10 | |||
฿ 114.58 ฿ 67.83 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 16 | 15 | |||
฿ 137.66 ฿ 82.71 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 16 | 20 | |||
฿ 179.02 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 21 | 10 | |||
฿ 172.65 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 15 | |||
฿ 210.97 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 21 | 20 | |||
฿ 191.61 | OILES BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 15 | |||
฿ 221.03 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 20 | |||
฿ 268.53 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 25 | |||
฿ 192.00 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | 23 | 15 | |||
฿ 211.35 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 24 | 15 | |||
฿ 239.78 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 24 | 20 | |||
฿ 242.07 | OILES BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 26 | 15 | |||
฿ 279.10 | OILES BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 26 | 20 | |||
฿ 367.06 ฿ 183.79 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 26 | 25 | |||
฿ 361.07 ฿ 180.90 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 26 | 30 | |||
฿ 350.86 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 31 | 20 | |||
฿ 398.48 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 31 | 25 | |||
฿ 469.31 ฿ 236.95 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 31 | 30 | |||
฿ 462.05 ฿ 233.38 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 36 | 20 | |||
฿ 569.42 | OIL BUSHING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 36 | 25 | |||
฿ 2,494.10 ฿ 307.02 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 36 | 30 | |||
฿ 1,335.10 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 48 | 30 | |||
฿ 1,313.81 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 48 | 40 | |||
฿ 2,248.77 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 60 | 40 | |||
฿ 2,339.43 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 60 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดตรง | ฐานเรซิ่น | ฟิลเลอร์ที่ประกอบด้วย PTFE (tetra ฟลูออรีน เอทิลีน) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล / ในทางเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.3 ถึง 1.0 | ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1 | แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 7 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) | 1.65 | ประเภทความยาว | เดียว | แกนสวม | H6 |
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ | H7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -200::200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง