(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองแบริ่งที่ปราศจากสารหล่อลื่นพร้อมสารหล่อลื่นและสารเติมแต่งพิเศษที่เพิ่มลงในใยสังเคราะห์
[คุณสมบัติ]
·ใช้งานได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น และ ทนการเสียดสี และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
·ตารางที่เติมเส้นใยอนินทรีย์มีความแข็งแรงสูงทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมและค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว เชิงเส้น ต่ำ
·เนื่องจากการปนเปื้อนความหยาบของ พื้นผิว ของ วัสดุ ผสมพันธุ์การเกิดสนิมและสิ่งที่คล้ายกันจึงแสดงให้เห็นถึง ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่มีการ สารขัดถู
·ฉีดขึ้นรูปและสามารถทำในรูปทรงที่ซับซ้อนมีผลผลิต มวล ที่ดี
· ตลับลูกปืน/รองลื่น โพลีเอสเตอร์ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
83W-08 |
83W-10 |
83W-12 |
83W-15 |
83W-17 |
83W-21 |
83W-23 |
83W-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.96 ฿ 10.80 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8.5 | 17 | ||
฿ 22.35 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.5 | 24 | ||
฿ 20.96 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.5 | 28 | ||
฿ 23.49 ฿ 16.58 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 28 | ||
฿ 24.18 ฿ 14.60 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 30 | ||
฿ 29.01 ฿ 16.40 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 | 37 | ||
฿ 26.56 | OIL WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 23 | 39 | ||
฿ 28.66 ฿ 14.30 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 44 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ความหนา T(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การปรากฏตัวของ แผ่นเพลท แหวนรอง แรงดึง รูต๊าปเกลียว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง