(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบริ่งที่ไม่ต้องหล่อลื่นพร้อมคุณสมบัติในการรับน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมทนต่อการขัดถู ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ทำจาก เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ซึ่งมีการกระจาย น้ำมันหล่อลื่น และฟิลเลอร์พิเศษอย่างสม่ำเสมอ
·สามารถใช้ได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่นมี พิกัดน้ำหนัก เหนือกว่าและ ทนการเสียดสี
·ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำและลักษณะความเร็วที่โดดเด่น
·ป้องกันการลื่นไถลและเสียงแหลม
รหัสสินค้า |
---|
80W-08 |
80W-10 |
80W-12 |
80W-15 |
80W-17 |
80W-21 |
80W-23 |
80W-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความหนา T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.23 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.5 | 17 | 1.5 | ||
฿ 38.10 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.5 | 24 | 2 | ||
฿ 38.10 | OIL WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.5 | 28 | 2 | ||
฿ 24.30 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 28 | 2 | ||
฿ 41.91 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 30 | 2 | ||
฿ 53.34 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 | 37 | 2 | ||
฿ 36.40 ฿ 21.90 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 23 | 39 | 2 | ||
฿ 99.10 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 44 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | การปรากฏตัวของ แผ่นเพลท แหวนรอง แรงดึง รูต๊าปเกลียว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง