(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานรับโหลดหนักและการทำงานด้วยความเร็วต่ำ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมกับ SPB ได้
· สำหรับข้อมูลการใช้งานแบบผสมที่มี อ้างอิงตาม SPB ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ N ที่ส่วนท้ายของ Part number คือชนิดที่ไม่มีรูยึด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | การปรากฏตัวของ แผ่นเพลท แหวนรอง แรงดึง รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.33 ฿ 261.31 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.2 | 25 | 3 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 452.01 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.2 | 28 | 3 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 460.66 ฿ 228.72 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.2 | 30 | 3 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 4,142.73 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.5 | 190 | 10 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 448.27 ฿ 280.39 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.2 | 40 | 3 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 488.94 ฿ 293.46 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.2 | 40 | 3 | ไม่ | ||
฿ 4,486.39 ฿ 2,692.28 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120.5 | 200 | 10 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 496.97 | OIL WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13.2 | 40 | 3 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 560.67 ฿ 300.91 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14.2 | 40 | 3 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 678.81 ฿ 354.34 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15.2 | 50 | 3 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 577.36 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16.2 | 50 | 3 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 677.06 ฿ 341.37 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16.2 | 50 | 3 | ไม่ | ||
฿ 638.96 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18.2 | 50 | 3 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 548.37 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20.2 | 50 | 5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 581.09 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25.2 | 55 | 5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 946.45 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25.2 | 55 | 5 | ไม่ | ||
฿ 614.23 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.2 | 60 | 5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 708.33 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.2 | 60 | 5 | ไม่ | ||
฿ 789.64 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35.2 | 70 | 5 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 989.27 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40.2 | 80 | 7 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 1,362.89 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45.2 | 90 | 7 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 1,473.65 ฿ 805.94 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.3 | 100 | 8 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 1,870.88 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60.3 | 120 | 8 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 2,143.10 | OIL WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65.3 | 125 | 8 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 2,347.94 | OIL WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 70.3 | 130 | 10 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 2,693.49 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 75.3 | 140 | 10 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 2,914.80 | OIL WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 80.3 | 150 | 10 | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 3,276.35 | OILES WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90.5 | 170 | 10 | ที่มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โลหะ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง