1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
# แหวนรอง 300 (30W)

# แหวนรอง 300 (30W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 540.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แหวนรอง ที่มีความสามารถในการกักเก็บ ฟิล์ม น้ำมัน ได้ดีและมี ทนการเสียดสี และการยึดเกาะดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· น้ำมันหล่อลื่น - ตลับลูกปืน ได้รับการปรับปรุงทำให้มีรูพรุนจากการใช้ปรากฏการณ์การเติบโตของ เหล็กหล่อ
·เมื่อเทียบกับ ตลับลูกปืน ทองแดงผสม สามารถลดจำนวนครั้งในการจ่าย น้ำมัน ลงได้มาก
· พื้นผิว เลื่อนและโครงแบบเคลื่อนย้ายได้ไม่ จำกัด
·เมื่อเทียบกับแบริ่งซินเตอร์ชุบน้ำมันทำให้สามารถผลิตในขนาดใหญ่ได้

รหัสสินค้า
30W-1003N
30W-1403N
30W-1603N
30W-3005
30W-5008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความหนา T
(มิลลิเมตร)
การปรากฏตัวของ แผ่นเพลท แหวนรอง แรงดึง รูต๊าปเกลียว

฿ 540.93

OIL WASHER 1 ชิ้น 10 วัน -10.2303ไม่

฿ 645.12

OIL WASHER 1 ชิ้น 10 วัน -14.2403ไม่

฿ 697.33

OIL WASHER 1 ชิ้น 10 วัน 1016.2503ไม่

฿ 804.93

OIL WASHER 1 ชิ้น 10 วัน -30.2605ที่มีจำหน่าย

฿ 1,455.25

OIL WASHER 1 ชิ้น 8 วัน -50.31008ที่มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โลหะ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน