(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่ง (แบริ่ง) ชนิดไม่ต้องหล่อลื่น สำหรับโหลดสูง ให้การทนการเสียดสีดีเยี่ยม ติดตั้งในตำแหน่งที่การทำให้เกิดฟิล์มน้ำมัน ทำได้ยาก
[คุณสมบัติ]
· บุชชิ่ง (แบริ่ง) ชนิดไม่ต้องหล่อลื่น สำหรับโหลดสูง ที่ใช้สารหล่อลื่นแข็งฝังสำหรับการหล่อลื่น โดยใช้โลหะผสมทองเหลืองอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการหล่อขั้นสูง
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น ให้ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานโหลดสูง แต่ความเร็วต่ำ
·ให้การทนการเสียดสีดีเยี่ยม ติดตั้งในตำแหน่งที่การทำให้เกิดฟิล์มน้ำมัน ทำได้ยาก เช่น การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา การสั่น และการสตาร์ทและหยุดบ่อยๆ
· ทนต่อ สารเคมีและ การกัดกร่อน ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,114.94 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 11 | 20 | ||
฿ 1,157.29 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 12 | 13 | 25 | ||
฿ 1,209.92 ฿ 621.66 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 14 | 13 | 25 | ||
฿ 1,243.91 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 14 | 18 | 25 | ||
฿ 1,177.64 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 11 | 30 | ||
฿ 1,199.04 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 18 | 18 | 30 | ||
฿ 1,370.13 ฿ 688.08 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 18 | 23 | 30 | ||
฿ 1,286.72 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 19 | 13 | 30 | ||
฿ 1,369.51 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 19 | 18 | 30 | ||
฿ 1,387.37 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 19 | 23 | 30 | ||
฿ 1,344.43 ฿ 770.22 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 13 | 35 | ||
฿ 1,371.88 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 21 | 18 | 35 | ||
฿ 1,456.25 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 21 | 23 | 35 | ||
฿ 1,378.05 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 13 | 35 | ||
฿ 1,444.46 ฿ 753.00 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 22 | 18 | 35 | ||
฿ 1,532.48 ฿ 849.45 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 22 | 23 | 35 | ||
฿ 1,316.25 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 24 | 18 | 40 | ||
฿ 1,540.79 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18 | 24 | 23 | 40 | ||
฿ 1,446.50 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 28 | 20 | 45 | ||
฿ 1,587.94 ฿ 852.56 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 28 | 25 | 45 | ||
฿ 1,476.38 ฿ 759.60 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 33 | 20 | 50 | ||
฿ 1,571.27 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 33 | 25 | 50 | ||
฿ 1,764.89 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 20 | 55 | ||
฿ 1,757.93 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 38 | 25 | 55 | ||
฿ 2,068.21 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 35 | 55 | ||
฿ 2,015.35 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 35 | 44 | 20 | 65 | ||
฿ 2,073.64 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35 | 44 | 25 | 65 | ||
฿ 2,323.21 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35 | 44 | 35 | 65 | ||
฿ 2,159.41 ฿ 1,230.22 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | 50 | 27 | 70 | ||
฿ 2,682.03 ฿ 1,481.29 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | 50 | 37 | 70 | ||
฿ 3,081.96 ฿ 1,696.00 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 50 | 47 | 70 | ||
฿ 3,451.03 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 38 | 90 | ||
฿ 3,694.47 ฿ 2,015.70 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 62 | 48 | 90 | ||
฿ 4,066.46 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 58 | 90 | ||
฿ 4,376.80 ฿ 2,370.04 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 74 | 38 | 110 | ||
฿ 5,120.64 ฿ 2,822.50 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | 74 | 48 | 110 | ||
฿ 5,318.13 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 60 | 74 | 58 | 110 | ||
฿ 6,007.27 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 60 | 74 | 68 | 110 | ||
฿ 5,342.77 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 70 | 85 | 50 | 120 | ||
฿ 6,812.55 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 70 | 85 | 80 | 120 | ||
฿ 7,150.99 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 80 | 96 | 60 | 140 | ||
฿ 9,192.59 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 80 | 96 | 90 | 140 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ประเภทโลหะ | ทองเหลือง แรงดึงสูง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 | ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) | 0.5 | ประเภทความยาว | เดียว | แกนสวม | E7 |
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ | H7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง