1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Multi- ข้อต่อ เหล็กกล้า ชนิด MALC-HSP สำหรับปลั๊ก หน้าแปลน ความดัน สูง

Multi- ข้อต่อ เหล็กกล้า ชนิด MALC-HSP สำหรับปลั๊ก หน้าแปลน ความดัน สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,541.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

multi- ข้อต่อ ที่ให้ อัตราการไหล สูง / ความ ความเยื้องศูนย์ / การหยดที่อนุญาตสูงเนื่องจาก รูปทรง วาล์ว พิเศษ เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบ ความดัน สูงที่ใช้กระบอกสูบเพื่อเชื่อมต่อและถอดท่อหลายท่อ

[คุณสมบัติ]
- อัตราการไหล ของมัลติคัปเปลอร์ทั่วไปเป็นสองเท่า
- แผ่นเพลท ติดตั้งประหยัดพื้นที่ (* อัตราการไหล ขึ้น จะ แตกต่างกันไปตามขนาด)
- ประเภท MALC ใหม่จะขยาย ความเยื้องศูนย์ อนุญาตเป็น⌀2มม. จาก⌀0.6มม.
- รูปทรง วาล์ว พิเศษให้การ การเชื่อมต่อสายไฟ บีบอัดได้ถึง 8 MPa
- แผ่นเพลท Inter- ยูนิไฟต์ 30 ชนิดแผ่นเพลท ๆ
- โครงสร้าง วาล์ว น้ำหยดต่ำช่วยลดการซึมและการเติมอากาศ
- ตัวเครื่องหลักสเตนเลสสตีลและภายในเคลือบผิวด้วยการชุบนิกเกิลฟอสฟอรัสแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
เรากำลังดำเนินมาตรการเพื่อลดภาระของเราต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า
MALC-2HP-FL-STL-FKM
MALC-3HP-FL-STL-FKM
MALC-4HP-FL-STL-FKM
MALC-6HP-FL-STL-FKM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดติดตั้ง D1
(มิลลิเมตร)

฿ 4,541.67

MULTI COUPLER 5 ชิ้น 90 วัน 24

฿ 5,561.67

MULTI COUPLER 1 ชิ้น 90 วัน 27.6

฿ 6,970.00

MULTI COUPLER 3 ชิ้น 90 วัน 39.5

฿ 8,613.33

MULTI COUPLER 3 ชิ้น 90 วัน 45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน / อเนกประสงค์ ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดหน้าแปลน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยาง (FKM) บังคับของเหลว น้ำมัน
โครงสร้างของ วาล์ว เปิดและปิดแบบสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::21