(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ สำหรับงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
GUJ-75 |
GUJ-100 |
GUJ-130 |
GUJ-150 |
GUJ-200 |
UWJ-75 |
UWJ-100 |
UWJ-130 |
UWJ-150 |
UWJ-200 |
WJ-75 |
WJ-100 |
WJ-130 |
WJ-150 |
WJ-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 531.34 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 103 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 64 | โหลดปานกลาง | - | การมี | ||
฿ 675.12 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 82 | โหลดปานกลาง | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74 | การมี | ||
฿ 1,031.76 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 105 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | การมี | ||
฿ 1,274.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | โหลดหนัก | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94 | การมี | ||
฿ 1,985.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | โหลดหนัก | 105-105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112-112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | การมี | ||
฿ 673.00 ฿ 464.03 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 103 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 64 | โหลดปานกลาง | - | การมี | ||
฿ 875.32 ฿ 391.88 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 82 | โหลดปานกลาง | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74 | การมี | ||
฿ 1,175.08 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 105 | โหลดหนัก | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | การมี | ||
฿ 1,609.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 115 | โหลดหนัก | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94 | การมี | ||
฿ 2,128.00 ฿ 1,468.11 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | 156 | โหลดหนัก พิเศษ | 105-105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112-112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | การมี | ||
฿ 415.74 ฿ 253.73 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 103 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | ยาง | ไม่ | รูกลม | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 64 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | - | การมี | ||
฿ 599.11 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 82 | โหลดปานกลาง | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74 | การมี | ||
฿ 733.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 105 | โหลดปานกลาง | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | การมี | ||
฿ 828.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | โหลดหนัก | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94 | การมี | ||
฿ 1,667.55 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | โหลดหนัก | 105-105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112-112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | การมี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง