(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งบนวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจาก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ สูง
·ตัวเครื่องหลักและ ตัวเครื่อง ก้านปรับระดับ ถูก แบบรวม เพื่อให้ง่ายต่อการยึดโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัว ก้านปรับระดับ แยกต่างหาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ น้ำมัน มาก
รหัสสินค้า |
---|
AF-50 |
AF-65 |
AF-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,190.00 ฿ 912.25 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 74 | 250 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 50 | 73 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | การมี | - | - | ||
฿ 1,360.00 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 95 | 250 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 65 | 84 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | การมี | - | - | ||
฿ 3,966.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | 300 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | 115(105) | 115(105) | 140 | 140 | 75 | 95 | 105-115 ×105-115 | ไม่ | 4580322260307 | 437-2379 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 220.01 ถึง 320.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 45 | การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง