(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ สำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· พิกัดน้ำหนัก เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ลูกล้อ ทั่วไป(โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้:800 daN)
·ประเภทประหยัดพื้นที่ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับเครื่องจักรได้
·สามารถป้องกันการเสียรูปของ ล้อ เกิดจากการ โหลดหนัก ระยะยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ น้ำมัน มาก
·เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
UHG-50GFB |
UHG-50MC |
UHG-50MCE |
UHG-50PB |
UHG-65GFB |
UHG-65MC |
UHG-65MCE |
UHG-65PB |
UHG-75GFB |
UHG-75MC |
UHG-75MCE |
UHG-75PB |
UHG-80MC |
UHG-100MC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.81 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 79 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 47 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,233.18 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 79 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 47 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 1,841.98 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 79 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 47 | โหลดหนัก พิเศษ | |
฿ 1,250.00 ฿ 862.13 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 79 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | ฟีนอล | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 47 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 1,368.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 97 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 2,036.58 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 97 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 3,077.21 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 1,931.23 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 97 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 1,544.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 107 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 2,385.59 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 107 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 485.01 ถึง 750.00 | 700 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 3,467.31 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 107 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 485.01 ถึง 750.00 | 700 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 2,550.58 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 107 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 3,849.78 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 120 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 750.01 ถึง | 800 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 80 | 60 | 100 | 85 | 80 | 48 | 63 | โหลดหนัก พิเศษ | ||
฿ 5,126.17 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 140 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 750.01 ถึง | 800 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 121 | 59 | 150 | 110 | 100 | 48 | 72 | โหลดหนัก พิเศษ |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | ตลับลูกปืน ล้อ | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง