(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ สเตนเลส มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับรถบรรทุกมือกล่อง พาเลท ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SUS-GUK2-130 |
SUS-GUK2-150 |
SUS-NK2-130 |
SUS-NK2-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,122.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 170 | 160 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | 130 | ||
฿ 2,303.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 190 | 180 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | 150 | ||
฿ 1,911.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 170 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | 130 | ||
฿ 2,090.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 190 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 140.01 ถึง 220.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 75(80) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 75(80) | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 102 |
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 102 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 40 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | ตลับลูกปืน ล้อ | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง