1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท รถฟรี SUS-J2

ประเภท แผ่นเพลท รถฟรี SUS-J2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,364.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สเตนเลส มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับรถบรรทุกมือกล่อง พาเลท ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มีขนาด มาตรฐาน สำหรับรถบรรทุกมือ พาเลท กล่องและ รถเข็นพาเลท ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับ อุตสาหกรรม ทั่วไป
·เนื่องจากฮาร์ดแวร์เป็น สเตนเลส ทั้งหมดจึงเหมาะสำหรับใช้ใกล้น้ำ

รหัสสินค้า
SUS-GUJ2-130
SUS-GUJ2-150
SUS-NJ2-130
SUS-NJ2-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 2,577.00

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน -170160[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน130105

฿ 2,758.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -190180[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน150115

฿ 2,364.00

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน -170150[ไนล่อน] ไนล่อน130105

฿ 2,545.00

CASTER 1 ชิ้น 14 วัน 10190160[ไนล่อน] ไนล่อน150115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 ถึง 220.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 75(80) พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 75(80) ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 102
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 102 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 40 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง การรวมกันของ พิทช์ รูยาว 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 ตลับลูกปืน ล้อ การมี