(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อสแตนเลสสตีลทั้งหมดที่ทนต่อการกัดกร่อนและกันน้ำได้ดีเยี่ยมด้วย สเปค โหลดหนัก พื้น ต่ำจึงเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
SUS-HG-50GNB |
SUS-HG-65PB |
SUS-HG-75PB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 863.88 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 68 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 51 | โหลดปานกลาง | ไม่ | ||
฿ 2,657.55 ฿ 1,486.10 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 92 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ฟีนอล | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 57 | โหลดหนัก | การมี | ||
฿ 3,121.69 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 106 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | ฟีนอล | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 61 | โหลดหนัก | การมี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง