(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ลูกล้อ ใช้สำหรับงานเบาในพื้นที่เปียกพร้อมกันน้ำได้ดีเยี่ยม [การใช้งาน]ใช้สำหรับ ชั้นวางของ โชว์ ผลิตภัณฑ์ และพื้นที่เปียกชื้น
วัสดุ ล้อ : อีลาสโตเมอร์ (EL)
วัสดุ ล้อ : ยาง (R, RH)
วัสดุ ล้อ : ยาง , ล้อ ไนล่อน , (NR)
วัสดุ ล้อ : ไนล่อน (N)
วัสดุ ล้อ : ยูรีเทน
SUS-ET-100EL M16 × 40
ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )
ดรออิ้งบอกขนาด 1
Drawing ระบุขนาด 2
เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกยาง D (mm) | รหัสสินค้า | วัสดุดอกยาง | โหลดที่ยอมรับได้ daN (kgf) | ความกว้างของดอกยาง W (mm) | ความสูงในการติดตั้ง H (mm) | สกรู T (มม.) | ระยะพิทช์ L (มม.) | ความยาว N (mm) | ขนาดแผ่นเพลท M (mm) | ความเยื้องศูนย์ E (mm) | รัศมีวงเลี้ยว R (mm) | น้ำหนักคงที่ (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | SUS-ET-50EL | อีลาสโตเมอร์ | 25 (25.5) | 20 | 68 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 22 | 47 | 140 |
SUS-ET-50R | ยาง | 30 (30.6) | 165 | |||||||||
SUS-ET-50N | ไนล่อน | 40 (40.8) | 21 | 140 | ||||||||
SUS-ET-50UR | ยูรีเทน | 38 (38.8) | 150 | |||||||||
65 | SUS-ET-65RH | ยาง | 30 (30.6) | 21 | 85 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 23 | 56 | 210 |
SUS-ET-65N | ไนล่อน | 40 (40.8) | 160 | |||||||||
SUS-ET-65UR | ยูรีเทน | 40 (40.8) | 170 | |||||||||
75 | SUS-ET-75RH | ยาง | 40 (40.8) | 21 | 95 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 27 | 65 | 245 |
SUS-ET-75N | ไนล่อน | 50 (51.0) | 175 | |||||||||
SUS-ET-75UR | ยูรีเทน | 45 (45.9) | 190 | |||||||||
100 | SUS-ET-100EL | อีลาสโตเมอร์ | 50 (51.0) | 27 | 126 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 31 | 82 | 380 |
SUS-ET-100RH | ยาง | 50 (51.0) | 25 | 505 | ||||||||
SUS-ET-100NR | ยาง ( ล้อไนล่อน ) | 60 (61.2) | 27 | 505 | ||||||||
SUS-ET-100N | ไนล่อน | 60 (61.2) | 25 | 350 | ||||||||
SUS-ET-100UR | ยูรีเทน | 60 (61.2) | 28 | 385 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกยาง D (mm) | รหัสสินค้า | วัสดุดอกยาง | โหลดที่ยอมรับได้ daN (kgf) | ความกว้างของดอกยาง W (mm) | ความสูงในการติดตั้ง H (mm) | สกรู T (มม.) | ระยะพิทช์ L (มม.) | ความยาว N (mm) | ขนาดแผ่นเพลท M (mm) | ความเยื้องศูนย์ E (mm) | รัศมีวงเลี้ยว R (mm) | น้ำหนักคงที่ (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | SUS-ET-100EL | อีลาสโตเมอร์ | 50 (51.0) | 27 | 126 | M16 | 2 | 40 | 23 | 31 | 82 | 380 |
SUS-ET-100RH | ยาง | 50 (51.0) | 25 | 505 | ||||||||
SUS-ET-100NR | ยาง ( ล้อไนล่อน ) | 60 (61.2) | 27 | 505 | ||||||||
SUS-ET-100N | ไนล่อน | 60 (61.2) | 25 | 350 | ||||||||
SUS-ET-100UR | ยูรีเทน | 60 (61.2) | 28 | 385 |
ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น SUS-SJ
ลูกล้อ ชิ้นส่วนทำจากสแตนเลสทั้งหมด ใช้กันอย่างแพร่หลายในลักษณะลูกล้อ อุตสาหกรรมทั่วไป
ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรก รุ่น SUS-J2-S
ลูกล้อ สแตนเลส ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยม ใช้สำหรับ พาเลท กล่อง ฯลฯ การหมุนของล้อสามารถหยุดได้ด้วยเบรก ซึ่งเป็นแป้นเหยียบที่ด้านข้างของตัวถังหลัก
ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น SUS-SG
ลูกล้อสแตนเลสขนาดเล็กทั้งหมด สำหรับรถเข็น ชั้นจัดเก็บอุปกรณ์เสนองาน ฯลฯ ใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับการบรรทุกน้ำหนักเบา ส่วนใหญ่สำหรับรถลากขนส่ง และอื่นๆ ในอุตสาหกรรมทั่วไป ตัววัสดุโครงยึดเป็นสแตนเลส ทั้งหมด เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปียก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 263.18 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 68 | ถึง 35.00 | 25 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 50 | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | |
฿ 244.02 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 68 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 50 | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 256.00 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 68 | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | 50 | 20 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | |
฿ 336.00 ฿ 159.47 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 68 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 50 | 21 | 47 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | ||
฿ 318.12 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | |
฿ 334.67 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 85 | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | M12 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | |
฿ 418.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | |
฿ 356.55 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 95 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | |
฿ 383.24 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 95 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | ยาง | ไม่ | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | |
฿ 453.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 95 | 35.01 ถึง 80.00 | 45 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 21 | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | |
฿ 498.45 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | |
฿ 570.77 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | |
฿ 488.77 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | |
฿ 594.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | |
฿ 664.39 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | |
฿ 699.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | |
฿ 523.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | M12 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | |
฿ 629.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | M16 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | |
฿ 560.49 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | ||
฿ 699.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง