(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มาตรฐาน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถเข็น อุปกรณ์ครัว ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 246.31 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 74 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M12 | - | 28 | 53 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 246.31 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 74 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M16 | - | 28 | 53 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 2 | ||
฿ 246.31 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 74 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | 28 | 53 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 299.98 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 74 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | W3/4 | - | 28 | 53 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 224.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 74 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 50 | 28 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 224.15 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 74 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 50 | 28 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 214.21 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 74 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 50 | 28 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 263.06 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 74 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 50 | 28 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 229.17 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 74 | - | 50 | ยาง | ไม่ | M12 | 50 | 28 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 236.05 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 74 | - | 50 | ยาง | ไม่ | M16 | 50 | 28 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 226.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 74 | - | 50 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 50 | 28 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 274.84 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 74 | - | 50 | ยาง | ไม่ | W3/4 | 50 | 28 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 313.52 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 74 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 50 | 25 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 323.53 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 74 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 50 | 25 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 315.84 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 74 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 50 | 25 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 366.04 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 74 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 50 | 25 | 53 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 263.35 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 89 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M12 | - | - | 61 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 263.35 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 89 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M16 | - | - | 61 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 2 | ||
฿ 263.35 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 89 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | - | 61 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 317.03 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 89 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | W3/4 | - | - | 61 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 266.10 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | - | - | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | M12 | - | - | - | โหลดน้ำหนักเบา | - | PP | - | ||
฿ 266.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | - | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | M16 | - | - | - | โหลดน้ำหนักเบา | - | PP | - | |
฿ 262.32 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | - | - | - | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | - | - | โหลดน้ำหนักเบา | - | PP | - | |
฿ 313.12 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | - | - | - | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | W3/4 | - | - | - | โหลดน้ำหนักเบา | - | PP | - | |
฿ 230.07 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 89 | - | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 226.89 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 89 | - | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 226.89 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 89 | - | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 275.74 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 89 | - | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 258.07 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 89 | - | 50 | ยาง | ไม่ | M12 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 246.40 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 89 | - | 50 | ยาง | ไม่ | M16 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 246.40 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 89 | - | 50 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 295.24 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 89 | - | 50 | ยาง | ไม่ | W3/4 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 366.79 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 89 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | - | ยาง | ไม่ | M12 | - | - | 61 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 366.79 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 89 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | - | ยาง | ไม่ | M16 | - | - | 61 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 2 | ||
฿ 366.79 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 89 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | - | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | - | - | 61 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 420.46 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 89 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | - | ยาง | ไม่ | W3/4 | - | - | 61 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 326.86 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 89 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 326.86 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 89 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 326.86 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 89 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 373.66 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 89 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 65 | 25 | 61 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 293.75 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | - | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M12 | - | - | 66 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 293.75 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | - | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M16 | - | - | 66 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 2 | ||
฿ 293.75 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | - | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | - | 66 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 347.42 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | - | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | W3/4 | - | - | 66 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 292.82 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 97 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 292.82 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 97 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M16 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 288.04 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 97 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 338.23 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 97 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | W3/4 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 254.66 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 97 | - | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 25 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 251.48 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 97 | - | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 75 | 25 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 251.48 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 97 | - | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 75 | 25 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 300.33 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 97 | - | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 75 | 25 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 301.26 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M12 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 301.26 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M16 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 301.26 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | UNF1/2 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 349.89 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 97 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | W3/4 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 396.43 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 97 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M12 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - | |
฿ 396.43 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 97 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M16 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - | |
฿ 396.43 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 97 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | UNF1/2 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - | |
฿ 447.23 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 97 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | W3/4 | 75 | 27 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - | |
฿ 277.19 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 97 | - | 60 | ยาง | ไม่ | M12 | 75 | 25 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 280.37 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 97 | - | 60 | ยาง | ไม่ | M16 | 75 | 25 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 280.37 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 97 | - | 60 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 75 | 25 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 326.04 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 97 | - | 60 | ยาง | ไม่ | W3/4 | 75 | 25 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 429.23 | CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 60 | ยาง | ไม่ | M12 | - | - | 66 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 429.23 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 60 | ยาง | ไม่ | M16 | - | - | 66 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 2 | ||
฿ 429.23 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 60 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | - | - | 66 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 482.90 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 60 | ยาง | ไม่ | W3/4 | - | - | 66 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 413.46 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 97 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 26 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - | ||
฿ 420.28 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 97 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 75 | 26 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - | |
฿ 420.28 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 97 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 75 | 26 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - | |
฿ 473.91 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 97 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 75 | 26 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - | |
฿ 356.63 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 97 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 75 | 26 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 337.73 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 97 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 75 | 26 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 337.73 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 97 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 75 | 26 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 386.58 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 97 | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 75 | 26 | 66 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 354.20 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 126 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M12 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 1.75 | ||
฿ 354.20 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 126 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | M16 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 2 | ||
฿ 354.20 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 126 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 407.87 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 126 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | W3/4 | - | - | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 355.60 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 126 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 355.60 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 126 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 347.53 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 126 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 398.32 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 126 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | W3/4 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 311.26 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 126 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M12 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 298.73 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 126 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 298.73 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 126 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 347.57 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 126 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | W3/4 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 377.67 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 126 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M12 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 377.67 | CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 126 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | M16 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง