(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ อุตสาหกรรม เอนกประสงค์ที่ใช้ในการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
[คุณสมบัติ]
·เฉพาะการหมุนของ ล้อ เท่านั้นที่สามารถล็อคได้ด้วย สต๊อปเปอร์
·ส่วน ล้อ ใช้โครงสร้าง 2 เครื่องวัดระดับน้ำ เพื่อการหมุนที่ราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกชานชาลาที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
·การหมุนง่ายทำให้การวิ่งเป็นไปได้อย่างราบรื่นเมื่อใช้รถบรรทุกแพลตฟอร์ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 699.81 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 134 | 100 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M20 | 100 | 82 | การมี | |
฿ 455.25 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 134 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 83 | ไม่ | |
฿ 455.25 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 134 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M20 | 100 | 83 | ไม่ | |
฿ 875.43 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 134 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 82 | การมี | |
฿ 875.43 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 134 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M20 | 100 | 82 | การมี | |
฿ 605.99 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 134 | 120 | ยาง | ไม่ | M16 | 100 | 82 | การมี | ||
฿ 666.62 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 134 | 120 | ยาง | ไม่ | M20 | 100 | 82 | การมี | ||
฿ 581.90 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 134 | 120 | ยาง | ไม่ | M16 | 100 | 82 | ไม่ | ||
฿ 577.78 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 134 | 120 | ยาง | ไม่ | M20 | 100 | 82 | ไม่ | ||
฿ 840.39 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 166 | 120 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M16 | 125 | 95 | การมี | |
฿ 840.39 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 166 | 120 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | M20 | 125 | 95 | การมี | |
฿ 759.75 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 166 | 120 | ยาง | ไม่ | M16 | 125 | 95 | การมี | ||
฿ 748.77 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 166 | 120 | ยาง | ไม่ | M20 | 125 | 95 | การมี | |
฿ 736.12 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 166 | 120 | ยาง | ไม่ | M16 | 125 | 95 | ไม่ | ||
฿ 740.87 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 166 | 120 | ยาง | ไม่ | M20 | 125 | 95 | ไม่ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 32 | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ยกแนวตั้ง |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง