1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อ หมุน รุ่น SA

ล้อ หมุน รุ่น SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ลูกล้อ ที่มี รูปทรง ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับติดตั้งบน เหล็กกล้า มุม ที่เท่ากัน ทำให้ติดตั้งได้ง่าย โครงสร้าง 2 สเตจ ของส่วนกลึงทำให้กลึงได้อย่างราบรื่น

รหัสสินค้า
SA-50N
SA-50R
SA-50RE
SA-65N
SA-65RH
SA-65RHE
SA-75N
SA-75RH
SA-75RHE
SA-100W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง □ A
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 207.62

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1065-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน31502147โหลดน้ำหนักเบาไม่

฿ 245.72

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -65-ถึง 35.0030ยางไม่31502047โหลดน้ำหนักเบาไม่

฿ 191.29

CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -65[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.0030ยางไม่31-2047โหลดน้ำหนักเบาไม่มี

฿ 445.69

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -88-35.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน45652561โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่

฿ 465.61

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -88-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่45652561โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่

฿ 474.49

CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -88[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.00-ยางไม่45--61โหลดน้ำหนักเบาไม่มี

฿ 483.80

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -96-35.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน45752566โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่

฿ 486.32

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -96-35.01 ถึง 80.0060ยางไม่45752566โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่

฿ 514.33

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -96[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.0060ยางไม่45--66โหลดน้ำหนักเบาไม่มี

฿ 747.33

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -132-80.01 ถึง 140.0090ยางไม่451003282โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภท มุม สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้