(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก
โครงสร้างการเลี้ยวสอง เครื่องวัดระดับน้ำ
ภาพตัวอย่าง / LG-50R
วัสดุ ล้อ: ยาง (R) ใช้สำหรับ
หมายเลข รุ่น: LG-50R
วัสดุ ล้อ: ไนล่อน (N)
หมายเลข รุ่น: LG-50N
LG ล้อหมุนแบบจานหมุนแบบชนิดมิติ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | รหัสรุ่น/ Part number | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ | ความกว้าง ล้อ | ความสูงของการติดตั้ง H | เบาะนั่ง | มิติ ติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | ความเยื้องศูนย์ | รัศมีการเลี้ยว | น้ำหนักตาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (มม.) | daN (kgf) | W (มม.) | H (มม.) | A × B (มม.) | X × Y (มม.) | P (มม.) | E (มม.) | R (มม.) | (ก.) | ||
50 | LG-50R | ยาง | 30 (30.6) | 20 | 65 | 59 × 47 | 46 × 35 | 6.5 | 22 | 47 | 160 |
LG-50RE | ยางนำไฟฟ้า | 30 (30.6) | 160 | ||||||||
LG-50N | ไนล่อน | 40 (40.8) | 21 | 135 | |||||||
LG-50BN | ไนล่อน สีดำ | 40 (40.8) | 135 | ||||||||
LG-50UR | ยูรีเทน | 38 (38.8) |
วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: โคร เมท ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์
ล้อ หมุน
ประเภท แผ่นเพลท
ตลับลูกปืน คู่
วิธีการติดตั้ง
ตัวอย่างการ การใช้งาน หลัก
ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท
ลูกล้อ ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร ฯลฯ สามารถติดตั้งกับวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจาก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ นั้นสูง ตัวเครื่อง และ ตัว ก้านปรับระดับ หลักได้รับ แบบรวม เพื่อความปลอดภัยที่ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ก้านปรับระดับ แยกต่างหาก
UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด
ลูกล้อ ใช้สำหรับของหนักเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ลูกล้อ ธรรมดา (โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้: 800 daN). สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถป้องกันการเสียรูปของ ล้อ เกิดจาก โหลดหนัก ระยะยาว
JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท
ลูกล้อ อุตสาหกรรม ใช้งานทั่วไปใช้เมื่อขนส่งสิ่งของหนัก ล้อหมุนและล้อคงที่สามารถเปลี่ยนได้ในการดำเนินการเดียว สามารถหยุดการหมุนของ ล้อ เพียงอย่างเดียวโดยมี สต๊อปเปอร์ การใส่ ตลับลูกปืน ลงใน ล้อ จะทำให้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เพิ่มขึ้น สามารถหมุนได้อย่างราบรื่นโดยใช้โครงสร้างสอง เครื่องวัดระดับน้ำ สำหรับส่วนกลึง
รหัสสินค้า |
---|
LG-50BN |
LG-50N |
LG-50R |
LG-50RE |
LG-50UR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.67 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | - | 21 | ไม่มี | ||
฿ 178.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 47 | 50 | 21 | ไม่ | |
฿ 188.58 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | 47 | 50 | 20 | ไม่ | |
฿ 155.41 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | 30 | ยาง | ไม่ | - | - | 20 | ไม่มี | ||
฿ 150.25 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | - | - | 21 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 65 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 46 |
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 35 | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 59 | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ |
รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 47 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง