(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้สำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก [การใช้งาน] ใช้สำหรับ รถเข็น วางทิศทาง รถ รถเข็นตะแกรงเหล็ก และพื้นที่เปียก
WK2-150
WK2-130
ดรออิ้งบอกขนาด มุมมองด้านข้าง
ดรออิ้งบอกขนาด
Part Number | ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | ร่องติดตั้ง | ขนาดติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | โหลดที่ยอมรับได้ | น้ำหนักคงที่ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | W (mm) | H (mm) | A × B (mm) | X × Y (X' × Y')(มม.) | P (mm) | daN (kgf) | (กรัม) | |||
W | K2-130 | ล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B) | 130 | 40 | 170 | 102 × 102 | 80 × 80 (75 × 75) | 11 | 160 (163.2) | 1,390 |
NR | ดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B) | 160 (163.2) | 1,245 | |||||||
N | ล้อ ไนล่อน (รวม B) | 150 (153.0) | 1,195 | |||||||
GU | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B) | 160 (163.2) | 1100 | |||||||
W | K2-150 | ล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B) | 150 | 40 | 190 | 104 × 110 | 80 × 80 (75 × 75) | 11 | 180 (183.6) | 1,410 |
NR | ดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B) | 180 (183.6) | 1,200 | |||||||
N | ล้อ ไนล่อน (รวม B) | 160 (163.2) | 1100 | |||||||
GU | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B) | 180 (183.6) | 1,140 |
* วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: ไตรวาเลนท์ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม
ล้อ แผ่นทองแดง W, ดอกยาง ยาง (รวม B)
ล้อ ไนล่อน NR, ดอกยาง ยาง (รวม B)
ล้อ ไนล่อน N (รวม B)
ล้อ ไนล่อน GU, ดอกยาง ยูรีเทน (รวม B)
รหัสสินค้า |
---|
GUK2-130 |
GUK2-150 |
NK2-130 |
NK2-150 |
NWRK2-150 |
WK2-130 |
WK2-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.40 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 170 | 160 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | การมี | - | ||
฿ 1,066.23 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 180 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(80) | 75(80) | 104 | 110 | 150 | 40 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | การมี | - | ||
฿ 627.36 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 170 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | การมี | - | ||
฿ 686.78 | CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 190 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(80) | 75(80) | 104 | 110 | 150 | 40 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | การมี | - | ||
฿ 759.86 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | ยาง | ไม่ | 75 (80) | 75 (80) | 104 | - | - | - | - | ไม่มี | ไนล่อน | ||
฿ 711.79 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 170 | 160 | ยาง | ไม่ | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | การมี | - | ||
฿ 744.43 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 190 | 180 | ยาง | ไม่ | 75(80) | 75(80) | 104 | 110 | 150 | 40 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 | การมี | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 140.01 ถึง 220.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง