1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น JK-S (ชนิดแข็ง หมุนได้)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น JK-S (ชนิดแข็ง หมุนได้)
  • ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น JK-S (ชนิดแข็ง หมุนได้)
  • ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น JK-S (ชนิดแข็ง หมุนได้)
  • ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท รุ่น JK-S (ชนิดแข็ง หมุนได้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,417.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

คุณสมบัติ

● ลูกล้อ ขนาดใหญ่ มาตรฐาน ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

สเปค

● น้ำหนักที่อนุญาต (daN): 300
● น้ำหนักที่อนุญาต (kgf): 306
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มม.): 150
● ความกว้าง ล้อ (มม.): 38
● ความสูงในการติดตั้ง H (มม.): 198
● แผ่นติดตั้ง A x B (มม.): 120 x 120
● ระยะพิทช์ติดตั้ง X x Y (มม.): 87 ถึง 94 x 87 ถึง 94
● P (มม.): 11
● ประเภท แผ่นเพลท 
● พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า 
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
● ล้อ: ล้อ เหล็กกล้า ยูรีเทน
รหัสสินค้า
GUJK-150S
UWJK-150S
WJK-150S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,695.91

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 140.01 ถึง 220.00200[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน40

฿ 2,080.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน38

฿ 1,417.09

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 140.01 ถึง 220.00200ยางไม่40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 198 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 87(94)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 87(94) ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 120 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 120
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 150 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 115
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก การรวมกันของ พิทช์ รูยาว 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94 สต๊อปเปอร์ การมี
ตลับลูกปืน ล้อ การมี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีวิธีที่ดีในการป้องกันไม่ให้ พื้น สกปรกหรือไม่?
ตอบ: เรามี ล้อ ยาง สีเทาที่ใส่ใจในการป้องกันสิ่งสกปรก โปรดอย่าลังเลที่จะ หน้าสัมผัส เรา
คำถาม: ฉันจะ สวิตช์ ระหว่างล้ออยู่กับที่และ ล้อ ยึดอยู่กับที่ ได้อย่างไร ?
ตอบ: เหยียบคันเร่งขึ้นเพื่อ ล็อค และ สวิตช์ เป็น ล้อ ยึดอยู่กับที่ และปล่อยคันเหยียบเพื่อ สวิตช์ เป็น ล้อ หมุน