1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น J2

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น J2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 765.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้สำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก [การใช้งาน] ใช้สำหรับ รถเข็น วางทิศทาง รถ รถเข็นตะแกรงเหล็ก และพื้นที่เปียก

คุณสมบัติ

วัสดุ ล้อ: ยาง , ล้อ แผ่นเหล็กกล้า , B รวม (W)

วัสดุ ล้อ: ยาง , ล้อ แผ่นเหล็กกล้า , B รวม (W)

วัสดุ ล้อ: ยาง , ล้อ ไนล่อน , B รวม (NR)

วัสดุ ล้อ: ยาง , ล้อ ไนล่อน , B รวม (NR)

ไนล่อน, B รวม (N)

ไนล่อน, B รวม (N)

ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน รวม B (GU)

ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน รวม B (GU)

วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง

ตัวอย่างการ การใช้งาน ( รถเข็น หรือแท่นวางสินค้ากล่อง การรีด )

ตัวอย่างการ การใช้งาน ( รถเข็น หรือแท่นวางสินค้ากล่อง การรีด )

ขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด 1

ดรออิ้งบอกขนาด 1

ดรออิ้งบอกขนาด 2

ดรออิ้งบอกขนาด 2

เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อรหัสรุ่น/ Part numberวัสดุน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ความกว้าง ล้อความสูงของการติดตั้ง Hเบาะนั่งมิติ ติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรูความเยื้องศูนย์รัศมีการเลี้ยวน้ำหนักตาย
D (มม.)daN (kdf)W (มม.)H (มม.)A × B (มม.)X × Y (มม.)P (มม.)E (มม.)R (มม.)(ก.)
130WJ₂-130ยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B)160 (163.2)40170102 × 10280 × 80
(75 × 75)
11401051,600
NRJ₂-130ยาง ( ล้อ ไนล่อน B รวม)160 (163.2)1,430
NJ₂-130ไนล่อน (รวม B)150 (153.0)1,395
GUJ₂-130ยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม)160 (163.2)1,465
150WJ₂-150ยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B)180 (183.6)40190102 × 10280 × 80
(75 × 75)
11401051,760
NRJ₂-150ยาง ( ล้อ ไนล่อน B รวม)180 (183.6)1,550
NJ₂-150ไนล่อน (รวม B)160 (163.2)1,470
GUJ₂-150ยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม)180 (183.6)1,510
  • วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: โคร เมท ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์
  • ประเภท แผ่นเพลท
  • ล้อ หมุน
  • ตลับลูกปืน คู่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท

ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท

ลูกล้อ ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร ฯลฯ สามารถติดตั้งกับวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจาก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ นั้นสูง ตัวเครื่อง และ ตัว ก้านปรับระดับ หลักได้รับ แบบรวม เพื่อความปลอดภัยที่ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ก้านปรับระดับ แยกต่างหาก

UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด

UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด

ลูกล้อ ใช้สำหรับของหนักเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ลูกล้อ ธรรมดา (โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้: 800 daN). สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถป้องกันการเสียรูปของ ล้อ เกิดจาก โหลดหนัก ระยะยาว

JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท

JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท

ลูกล้อ อุตสาหกรรม ใช้งานทั่วไปใช้เมื่อขนส่งสิ่งของหนัก ล้อหมุนและล้อคงที่สามารถเปลี่ยนได้ในการดำเนินการเดียว สามารถหยุดการหมุนของ ล้อ เพียงอย่างเดียวโดยมี สต๊อปเปอร์ การใส่ ตลับลูกปืน ลงใน ล้อ จะทำให้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เพิ่มขึ้น สามารถหมุนได้อย่างราบรื่นโดยใช้โครงสร้างสอง เครื่องวัดระดับน้ำ สำหรับส่วนกลึง

รหัสสินค้า
GUJ2-130
GUJ2-150
NJ2-130
NJ2-150
WJ2-130
WJ2-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 937.24

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 170160[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน130105

฿ 1,102.32

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 190180[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน150115

฿ 765.06

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 170150[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน130105

฿ 839.90

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 190160[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน150115

฿ 855.08

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 170160ยางไม่130105

฿ 946.47

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 190180ยางไม่150115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 ถึง 220.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 75(80)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 75(80) ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 102 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 102
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 40 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 ตลับลูกปืน ล้อ การมี