(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อสำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการรับน้ำหนักที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับล้อเลื่อนทั่วไป ( โหลดสูงสุด ที่น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้: 320 daN)
·ประเภทประหยัดพื้นที่ ที่สามารถยึดติดอยู่กับเครื่องจักรได้
·สามารถป้องกันการเสียรูปของล้อ ที่เกิดจากการบรรทุกหนัก ในระยะยาว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันมาก
· ความสามารถในการรับน้ำหนักที่เหนือกว่า เมื่อเทียบกับลูกล้อ ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
HG-50GNB |
HG-50GNB(P54X36) |
HG-65AU |
HG-65GNB |
HG-65GNBS |
HG-65PB |
HG-75AU |
HG-75GNB |
HG-75GNBS |
HG-75PB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 51 | โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 731.23 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 25 | 51 | โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 1,093.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ทนน้ำมัน / ทนความร้อน | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 57 | โหลดหนัก | ไม่ | 4580322260574 | 440-5081 | ||
฿ 818.14 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 57 | โหลดปานกลาง | การมี | 4562182579119 | 437-2409 | ||
฿ 1,015.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 300 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 67 | โหลดปานกลาง | การมี | 4580322260376 | 437-2417 | ||
฿ 1,366.86 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 250 | ฟีนอล | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 57 | โหลดหนัก | การมี | - | - | ||
฿ 1,160.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 106 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 320 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ทนน้ำมัน / ทนความร้อน | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 61 | โหลดหนัก | ไม่ | 4580322260581 | 440-5099 | ||
฿ 947.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 106 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 320 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 61 | โหลดหนัก | การมี | 4562182579126 | 437-2425 | ||
฿ 1,047.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 106 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 320 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 67 | โหลดหนัก | การมี | 4580322260383 | 437-2433 | ||
฿ 1,403.43 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 106 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | ฟีนอล | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 61 | โหลดหนัก | การมี | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง