1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบอีเจ็คเตอร์ที่รองรับยูนิตอีเจ็คเตอร์ ซีรีส์ VSQ

ระบบอีเจ็คเตอร์ที่รองรับยูนิตอีเจ็คเตอร์ ซีรีส์ VSQ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้เป็นยูนิตสุญญากาศขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับการควบคุมการไหลปริมาณมาก

รหัสสินค้า
VSQ-D10[A,​B]-[8,​10][6,​8,​10][J,​S]-[1,​3]
VSQ-D10[A,​B]-[8,​10][6,​8,​10][J,​S]-[1,​3]-R
VSQ-D12[A,​B]-[8,​10][6,​8,​10][J,​S]-[1,​3]
VSQ-D12[A,​B]-[8,​10][6,​8,​10][J,​S]-[1,​3]-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว ประสิทธิภาพ กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้า พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย (EX) สเปค สวิตช์ ความดันสุญญากาศ ประเภทวาล์ว

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 14 วัน 46R1/8φ8 / φ10R1/8φ6 / φ8 / φ10สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง75φ1.024 V DC / 100 V ACφ12อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียงไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศวาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 14 วัน 46R1/8φ8 / φ10R1/8φ6 / φ8 / φ10สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง75φ1.024 V DC / 100 V ACφ12อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง-วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 14 วัน 70R1/8φ8 / φ10R1/8φ6 / φ8 / φ10สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล สูง85φ1.224 V DC / 100 V ACφ12อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียงไม่มี สวิตช์ ความดันสุญญากาศวาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 14 วัน 70R1/8φ8 / φ10R1/8φ6 / φ8 / φ10สุญญากาศ ชนิดสูง / ประเภท อัตราการไหล สูง85φ1.224 V DC / 100 V ACφ12อุปกรณ์หนึ่งสัมผัสไอเสียทั่วไป / เปิดบรรยากาศด้วย ตัวเก็บเสียง-วาล์วปรกติปิด / วาล์วปรกติเปิด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) -93 การใช้งาน วัตถุ เดียว
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.3:: 0.7 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 50 ประเภท หัวฉีด หัวฉีด 2 สเตจ