(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อที่ช่วยให้ ข้อต่อฟิตติ้ง และถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วในการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เช่น กระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
· สเปค ความดัน ต่ำ
· ลักษณะการไหลที่ดีเยี่ยมและการ ละเอียด แบบละเอียดได้ง่ายในแอ่งต่ำ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ กระบอกลม ฯลฯ ในทุกอุตสาหกรรม
ชนิดเกลียวเมตริกเกลียวมิล
คอล คอลเลท ⌀D: 4 ถึง 6 มม
คอล คอลเลท ⌀D: 8 ถึง 10 มม
ลักษณะภายนอก
รหัสรุ่น/ Part number *2 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D | R | A | B | L1 *1 | L2 *1 | L3 *1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | ||||||
SSC4-M5-□ | 4 | M5 × 0.8 | 2.9 | 33.4 | 29.9 | 30.5 | 27 | 6.7 | 22.8 |
SSC4-01-□ | R1/8 | 8 | 41 | 35.9 | 37 | 31.9 | 10.7 | 26.8 | |
SSC6-M5-□ | 6 | M5 × 0.8 | 2.9 | 33.4 | 29.9 | 30.5 | 27 | 6.7 | 24.2 |
SSC6-01-□ | R1/8 | 8 | 41 | 35.9 | 37 | 31.9 | 10.7 | 28.2 | |
SSC6-02-□ | R1/4 | 11.1 | 48.7 | 42.6 | 42.6 | 36.5 | 11.9 | 29.4 | |
SSC8-01-□ | 8 | R1/8 | 8 | 41 | 35.9 | 37 | 31.9 | 10.7 | 36.4 |
SSC8-02-□ | R1/4 | 11.1 | 48.7 | 42.6 | 42.6 | 36.5 | 11.9 | 37.6 |
รหัสรุ่น/ Part number *2 | ⌀P1 | ⌀P2 | C | E | ด้านทแยงมุม H | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC4-M5-□ | 8 | 9.8 | 11 | 10 | 8 | 9.8 | 7.8 | 7.6 |
SSC4-01-□ | 14.4 | 12.2 | 10 | 17 | ||||
SSC6-M5-□ | 10.5 | 9.8 | 11.6 | 10.5 | 8 | 11.8 | 9.8 | 8.4 |
SSC6-01-□ | 14.4 | 12.7 | 10 | 18 | ||||
SSC6-02-□ | 18.4 | 14.7 | 14 | 36 | ||||
SSC8-01-□ | 14.5 | 14.4 | 18.1 | 15.5 | 10 | 13.8 | — | 22 |
SSC8-02-□ | 18.4 | 17.5 | 14 | 39 |
*1: ขนาด L1, L2 และ L3 ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็นขนาดอ้างอิงหลัง ชนิดเกลียวใน
*2: โปรดป้อนสัญลักษณ์: A สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์เอาต์ และสัญลักษณ์: B สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์ใน □ ของ รุ่น
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
SSC4-M5-A |
SSC6-02-A |
SSC6-M5-A |
SSC6-M5-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางควบคุม | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.99 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M5 × 0.8 | ||
฿ 752.97 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1 / 4 | ||
฿ 573.42 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | M5 × 0.8 | ||
฿ 573.42 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | M5 × 0.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | น็อตหกเหลี่ยม | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | สเปค | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง