(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การออกแบบแบบโมดูลาร์ ประสิทธิภาพสูงและความสามารถในการขจัดน้ำมัน 10 เท่า อายุการใช้งานยาวนานและสูญเสียแรงดันต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
MX1000-[6,8]-W |
MX1000-[6,8]-W-X1 |
MX1000-[6,8]-W-Z |
MX1000-[6,8]-W-ZX1 |
MX1000-[6,8][G,N]-W |
MX1000-[6,8][G,N]-W-X1 |
MX1000-[6,8][G,N]-W-Z |
MX1000-[6,8][G,N]-W-ZX1 |
MX4000-[8,10,15]-W |
MX4000-[8,10,15]-W-[M1,M,Z] |
MX4000-[8,10,15]-W-[M1,M,Z]X1 |
MX4000-[8,10,15]-W-X1 |
MX4000-[8,10,15][G,N]-W |
MX4000-[8,10,15][G,N]-W-[M1,M,Z] |
MX4000-[8,10,15][G,N]-W-[M1,M,Z]X1 |
MX4000-[8,10,15][G,N]-W-X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | วัสดุ ชาม | ทิศทางการไหล | ความจุการเก็บเดรน (cm³) | รายละเอียด วัสดุ ชาม | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | Rc (R) | 1/8 / 1/4 | เรซิ่น | ทิศทางไปทางขวา | 3 | โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | Rc (R) | 1/8 / 1/4 | เรซิ่น | ทิศทางด้านซ้าย | 3 | โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | Rc (R) | 1/8 / 1/4 | เรซิ่น | ทิศทางไปทางขวา | 3 | ไนล่อน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | Rc (R) | 1/8 / 1/4 | เรซิ่น | ทิศทางด้านซ้าย | 3 | ไนล่อน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | NPT / G | 1/8 / 1/4 | เรซิ่น | ทิศทางไปทางขวา | 3 | โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | NPT / G | 1/8 / 1/4 | เรซิ่น | ทิศทางด้านซ้าย | 3 | โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | NPT / G | 1/8 / 1/4 | เรซิ่น | ทิศทางไปทางขวา | 3 | ไนล่อน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 19 วัน | NPT / G | 1/8 / 1/4 | เรซิ่น | ทิศทางด้านซ้าย | 3 | ไนล่อน | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | 1/4 / 3/8 / 1/2 | เรซิ่น / โลหะ | ทิศทางไปทางขวา | 80 | โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | 1/4 / 3/8 / 1/2 | เรซิ่น / โลหะ | ทิศทางไปทางขวา | 80 | พร้อมคู่มือ / ไนล่อน / ไม่มีคู่มือ | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | 1/4 / 3/8 / 1/2 | เรซิ่น / โลหะ | ทิศทางด้านซ้าย | 80 | พร้อมคู่มือ / ไนล่อน / ไม่มีคู่มือ | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | Rc (R) | 1/4 / 3/8 / 1/2 | เรซิ่น / โลหะ | ทิศทางด้านซ้าย | 80 | โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT / G | 1/4 / 3/8 / 1/2 | เรซิ่น / โลหะ | ทิศทางไปทางขวา | 80 | โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT / G | 1/4 / 3/8 / 1/2 | เรซิ่น / โลหะ | ทิศทางไปทางขวา | 80 | พร้อมคู่มือ / ไนล่อน / ไม่มีคู่มือ | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT / G | 1/4 / 3/8 / 1/2 | เรซิ่น / โลหะ | ทิศทางด้านซ้าย | 80 | พร้อมคู่มือ / ไนล่อน / ไม่มีคู่มือ | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | NPT / G | 1/4 / 3/8 / 1/2 | เรซิ่น / โลหะ | ทิศทางด้านซ้าย | 80 | โพลีคาร์บอเนต | ขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป / ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
ก๊อกระบายออก | คู่มือ | ชามยาม | การมี | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง