(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์ว แบบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขนาดกะทัดรัด รุ่นน้ำหนักเบา อัตราการไหล ที่เพิ่มขึ้น และการลด กระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ของแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ขนาดกะทัดรัดทั้งหมด เช่น กระบอกสูบแบบทำหน้าที่สองทางและแบบสูบเดี่ยวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 20 มม.
· ใช้ตัวเลือกที่หลากหลายและเช่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ที่สามารถใช้งานได้ถึง 20 สถานีโดยเพิ่ม สเปค Rc1/8
· ความสามารถในการ ความสามารถในการขยาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงก็น่าดึงดูดเช่นกัน
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
แบบหล่อ พื้นฐานและ ฟังก์ชั่น วาล์ว
รายการ | แบบหล่อ พื้นฐาน | ||
---|---|---|---|
ท่อตรง / T, F, F01 ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 030E1 | 030-4E1 | |
จำนวนตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | ||
จำนวนพอร์ต | 2-3 พอร์ต | 5 พอร์ต | |
ฟังก์ชั่น วาล์ว | วาล์วปกติปิด (NC) | โซลินอยด์เดี่ยว |
รายการ | แบบหล่อ พื้นฐาน | ||
---|---|---|---|
ท่อตรง / T, F, F01 ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 030E1 | 030-4E1 | |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | ||
วิธีการใช้งาน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ชนิดนำร่อง ภายใน | |
ลักษณะ อัตราการไหล | โซนิค conductance C dm³ / (s*bar) ^*1 | 1 (P) ⇒2 (A) 0.12 2 (A) ⇒3 (R) 0.16 | 1 (P) ⇒4 (A), 2 (B) 0.12 4 (A) ⇒5 (R1), 2 (B) ⇒3 (R2) 0.16 |
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm² | 1 (P) ⇒2 (A) 0.6 [0.03] 2 (A) ⇒3 (R) 0.8 [0.04] | 1 (P) ⇒4 (A), 2 (B) 0.6 [0.03] 4 (A) ⇒5 (R1), 2 (B) ⇒3 (R2) 0.8 [0.04] | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ^*2 | M5 × 0.8 | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | 0 ถึง 0.7 | 0.15 ถึง 0.7 | |
ทนต่อ ความดัน MPa | 1.05 | ||
เวลาตอบสนอง เปิด / ปิด ms | 12 V DC, 24 V DC | 10/25 หรือน้อยกว่า | |
100 V AC, 200 V AC | 15/40 หรือน้อยกว่า | ||
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz | 5 | ||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C | +5 ถึง +50 | ||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที² | 117.7 | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
*1: ค่า ของการนำโซนิคเป็น ค่า ที่คำนวณได้ ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง
สเปคเชิงไฟฟ้า
รายการ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 V DC | 24 V DC | 100 V AC | 200 V AC | ||||
วิธี | ไดโอด มู่เล่ แบบฝัง ตัวสำหรับการ การป้องกันไฟกระชาก | วิธีการแรเงา | |||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V | 10.8 ถึง 13.2 (12±10%) | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | 90 ถึง 132 [100 (-10 ถึง +32)%] | 180 ถึง 264 [200 (-10 ถึง +32)%] | |||
กระแสไฟฟ้า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด) | เครื่องวัดความถี่ Hz | — | — | 50 | 60 | 50 | 60 |
เริ่มต้น mA (RMS) | — | — | 36 | 32 | 18 | 16 | |
กระตุ้น mA (RMS) | 130 (1.6W) [140 (1.7 วัตต์) พร้อม ไฟบอกสถานะ LED] | 65 (1.6W) [75 (1.8 W) พร้อม ไฟบอกสถานะ LED] | 24 | 20 | 12 | 10 | |
ค่า กระแส กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาต mA | 8 | 4 | 4 | 2 | |||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ | 100 หรือมากกว่า | ||||||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและความยาวของ สายนำไฟฟ้า | มาตรฐาน | ประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mm | |||||
ตัวเลือก | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์: 300 mm | ||||||
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สีน้ำตาล (+) สีดำ (-) | สีแดง (+) สีดำ (-) | สีเหลือง | สีขาว | |||
ไฟ LED ไฟบอกสถานะ สี | สีแดง | สีเหลือง | สีเขียว | ||||
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (อุปกรณ์ มาตรฐาน) | มู่เล่ ไดโอด | วาริสเตอร์ |
3 พอร์ต วาล์วปรกติปิด (NC)
030E1 (เมื่อไม่มีแรง)
คอลัมน์, ฝาครอบโซลินอยด์, โซลินอยด์ แม่พิมพ์ , พลั้งเจอร์/เหล็กดัน , สปริง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน , ขาพิน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน , ปุ่มแมนนวล, ตัวเครื่อง เครื่อง, ลูกนก, ขดลวด แรเงา (AC โซลินอยด์เท่านั้น)
030E1 (เมื่อได้รับพลัง)
5พอร์ต2ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด (NC)
030-4E1 (เมื่อไม่มีแรง)
คอลัมน์, ฝาครอบโซลินอยด์, โซลินอยด์ แม่พิมพ์ , พลั้งเจอร์/เหล็กดัน , สปริง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน , ขาพิน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน , ปุ่มแมนนวล, ตัวเครื่อง เครื่อง, ลูกนก, ไดอะแฟรม, ขดลวด แรเงา (AC โซลินอยด์เท่านั้น)
030-4E1 (เมื่อได้รับพลัง)
ระบบ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ขั้น ระบบ สามารถกำหนดค่าได้อย่างอิสระ
วิธีหาความเร็ว กระบอกสูบ
เมื่อคำนวณเวลาที่จำเป็นสำหรับ 1 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของ กระบอกสูบ ให้เพิ่มลงใน เวลาหน่วง ของ กระบอกสูบ (เวลาหน่วง ตั้งแต่เมื่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ได้รับพลังงานจนถึงเมื่อ กระบอกสูบ เริ่มเคลื่อนที่) t1 ณ เวลา t2 ของส่วนความเร็วสูงสุด หากมีเบาะรองนั่ง ให้เพิ่มเวลา t3 ของส่วนเบาะ โดยทั่วไป ta ควรอยู่ที่ประมาณ 0.2 วินาที
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์
เวลาหน่วง
*: เนื่องจากโครงสร้างของ วาล์ว เวลาหน่วง จึงแตกต่างกันไปตามปริมาตรของ กระบอกสูบ และท่อ
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | ลักษณะการขับเคลื่อน | ระดับ ความดัน (MPa) | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | สวิตช์แมนวล | ชนิดการต่อสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ความยาว สายนำไฟฟ้า (mm) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) | ปุ่มแมนนวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,986.18 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 5 พอร์ต | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่ล็อค | ไม่มีรหัส | - | 300 | คอนเนคเตอร์ ชนิด DIN | - | ||
฿ 2,931.76 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 5 พอร์ต | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | CPSL | - | 300 | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,808.87 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 5 พอร์ต | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,929.81 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 5 พอร์ต | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | PSL | - | 300 | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,680.33 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 5 พอร์ต | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | 100 V AC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่ล็อค | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | - | ||
฿ 2,680.32 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 5 พอร์ต | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | - | 22 | ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง | - | ภายใน | - | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | - | - | - | ||
฿ 2,801.27 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 5 พอร์ต | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | - | 22 | ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง | - | ภายใน | - | PLL | AC100V | - | - | - | ||
฿ 2,801.27 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 5 พอร์ต | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | - | 22 | ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง | - | ภายใน | - | PSL | AC100V | - | - | - | ||
฿ 2,801.27 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 5 พอร์ต | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่ล็อค | PSL | - | 300 | N/A | - | ||
฿ 1,564.11 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 2 พอร์ต | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 100 V AC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | 0 ถึง 0.7 | - | ไม่ล็อค | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | - | ||
฿ 1,564.11 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 2 พอร์ต | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | 0 ถึง 0.7 | - | ไม่ล็อค | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | - | ||
฿ 1,670.41 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | วาล์ว 2 พอร์ต | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | 0 ถึง 0.7 | - | ไม่ล็อค | PLL | - | 300 | N/A | - | ||
฿ 1,670.41 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 2 พอร์ต | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | 0 ถึง 0.7 | - | ไม่ล็อค | PSL | - | 300 | N/A | - | ||
฿ 1,559.46 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 3 พอร์ต | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 100 V AC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | 0 ถึง 0.7 | - | ไม่ล็อค | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | - | ||
฿ 1,564.11 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 3 พอร์ต | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 12 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | 0 ถึง 0.7 | - | ไม่ล็อค | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | - | ||
฿ 1,559.46 ฿ 931.93 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วาล์ว 3 พอร์ต | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | - | 22 | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | - | - | - | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | - | - | - | ||
฿ 1,750.42 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 3 พอร์ต | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | 0 ถึง 0.7 | - | ไม่ล็อค | PLL | - | 300 | N/A | - | ||
฿ 1,708.09 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 3 พอร์ต | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 12 V DC | 20 หรือน้อยกว่า | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | 0 ถึง 0.7 | - | ไม่ล็อค | PSL | - | 1000 | N/A | - | ||
฿ 1,680.40 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์ว 3 พอร์ต | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | - | 22 | ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต | - | - | - | PSL | DC24V | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | จำนวนโซลินอยด์ | เดี่ยว | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) |
ชนิดพอร์ตท่อ | M | เกลียวท่อ | M5 | การต่อท่อ | ต่อท่อตรง |
ค่า CV | 0.03 | ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง