1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SELEX FRL ชนิดโมดูลาร์ ชนิดลีดสวิตช์ สวิตช์ความดันขนาดเล็ก แบบเชิงกล ซีรีส์ P4100-W

SELEX FRL ชนิดโมดูลาร์ ชนิดลีดสวิตช์ สวิตช์ความดันขนาดเล็ก แบบเชิงกล ซีรีส์ P4100-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อแบบโมดูลเข้ากับ Selex FRL ได้

รหัสสินค้า
P4100-[8,​10,​15]-W-4
P4100-[8,​10,​15]-W-4-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]-W
P4100-[8,​10,​15]-W-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]-W-[B31W,​B41W]4
P4100-[8,​10,​15]-W-[B31W,​B41W]4-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]-W-[B31W,​B41W]
P4100-[8,​10,​15]-W-[B31W,​B41W]-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]L-W-4
P4100-[8,​10,​15]L-W-4-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]L-W
P4100-[8,​10,​15]L-W-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]L-W-[B31W,​B41W]4
P4100-[8,​10,​15]L-W-[B31W,​B41W]4-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]L-W-[B31W,​B41W]
P4100-[8,​10,​15]L-W-[B31W,​B41W]-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]R-W-4
P4100-[8,​10,​15]R-W-4-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]R-W
P4100-[8,​10,​15]R-W-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]R-W-[B31W,​B41W]4
P4100-[8,​10,​15]R-W-[B31W,​B41W]4-[3,​5]
P4100-[8,​10,​15]R-W-[B31W,​B41W]
P4100-[8,​10,​15]R-W-[B31W,​B41W]-[3,​5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก สารเติมแต่ง ทิศทาง แยก ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ บรรยากาศที่มีให้ ( ข้อต่องอ M3) ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/2-คลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นซ้าย / ขวาล่างที่มีจำหน่าย1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/2-คลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นซ้าย / ขวาล่างที่มีจำหน่าย3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/2-คลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นซ้าย / ขวาล่างNA1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/2-คลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นซ้าย / ขวาล่างNA3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/2-เหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นซ้าย / ขวาล่างที่มีจำหน่าย1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/2-เหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นซ้าย / ขวาล่างที่มีจำหน่าย3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/2-เหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นซ้าย / ขวาล่างNA1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/2-เหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นซ้าย / ขวาล่างNA3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางคลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นขวาล่างที่มีจำหน่าย1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางคลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นขวาล่างที่มีจำหน่าย3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางคลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นขวาล่างNA1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางคลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นขวาล่างNA3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางเหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นขวาล่างที่มีจำหน่าย1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางเหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นขวาล่างที่มีจำหน่าย3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางเหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นขวาล่างNA1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางเหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นขวาล่างNA3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางคลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นซ้ายล่างที่มีจำหน่าย1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางคลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นซ้ายล่างที่มีจำหน่าย3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางคลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นซ้ายล่างNA1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางคลองเลื่อย ช่างไม้และ ปะเก็นซ้ายล่างNA3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางเหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นซ้ายล่างที่มีจำหน่าย1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางเหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นซ้ายล่างที่มีจำหน่าย3 ม / 5 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางเหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นซ้ายล่างNA1 มประเภทสีขาว

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 12 วัน เกลียวในRc (R)1/4 / 3/8 / 1/22 ทางเหล็กยึด T-Type (B310) และ ปะเก็น / เหล็กยึด T-Type (B410) และ ปะเก็นซ้ายล่างNA3 ม / 5 มประเภทสีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ความดัน ประเภท ของไหล อากาศ วิธีการ เอาต์พุต จุด หน้าสัมผัส
ลักษณะของ ของไหล ไม่เป็นสนิม ประเภท ความดัน ระดับมาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60
จำนวนจุดอินพุต 1 จำนวนจุด เอาต์พุต 1 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ
แสดง สเกลวัด ส่วนประกอบของไดรฟ์ สเกลวัด IP IP20