1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FLUEREX ชนิดอัตราการไหลสูง ซีรีส์ PF-F

FLUEREX ชนิดอัตราการไหลสูง ซีรีส์ PF-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีประโยชน์ในการเข้าใจการใช้พลังงานปัจจุบันและความมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องปรับความดันและอุณหภูมิ ฟังก์ชั่นการประมาณเป็นมาตรฐาน ออกแบบมาสำหรับงานหนัก ทิศทางการเชื่อมต่ออิสระ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อโดยใช้ส่วนท่อตรง

รหัสสินค้า
PF16000F-50
PF16000F-50-A1
PF16000F-50-A2
PF16000F-50-A3
PF16000F-50-A6
PF8000F-40
PF8000F-40-A1
PF8000F-40-A2
PF8000F-40-A3
PF8000F-40-A6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)
(ลิตร / นาที)
ช่วง อัตราการไหล (ต่ำสุด)
(ลิตร / นาที)
วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 18 วัน [5,000 ขึ้นไป] 16000800----2-DC0-5V

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 18 วัน [5,000 ขึ้นไป] 16000800-กระแสไฟฟ้า--2--

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 18 วัน [5,000 ขึ้นไป] 16000800----2-DC1-5V

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 18 วัน [5,000 ขึ้นไป] 16000800----2-DC0-10V

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 18 วัน [5,000 ขึ้นไป] 16000800ชีพจร---2--

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 11 วัน [5,000 ขึ้นไป] 8000400----1/8_-DC0-5V

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 11 วัน [5,000 ขึ้นไป] 8000400-กระแสไฟฟ้า--1/8_--

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 11 วัน [5,000 ขึ้นไป] 8000400----1/8_-DC1-5V

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 11 วัน [5,000 ขึ้นไป] 8000400----1/8_-DC0-10V

-

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 11 วัน [5,000 ขึ้นไป] 8000400ชีพจร---1/8_--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ อัตราการไหล ประเภท ของไหล อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน ลักษณะของ ของไหล ไม่เป็นสนิม
ประเภท ความดัน ระดับมาตรฐาน ทนต่อ ความดัน(MPa) 1.5 ประเภท อัตราการไหล อัตราการไหล สูง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 50 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) :: 85 จำนวนจุดอินพุต 2
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC แรงดันไฟเลี้ยง(V) 24 ฮิสเทอรีซิส(% FS) ±1.5
ทิศทางการไหล จากซ้ายไปขวา วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย แสดง ดิจิทัล
ส่วนประกอบของไดรฟ์ ดิจิทัล IP IP64 เหล็กยึด NA