1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์แรงดันนิวเมติกส์ สวิตช์แรงดัน แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจอแสดงผลดิจิทัล ซีรีส์ PPD3-S

สวิตช์แรงดันนิวเมติกส์ สวิตช์แรงดัน แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจอแสดงผลดิจิทัล ซีรีส์ PPD3-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับฟังก์ชั่นที่สะดวกต่างๆ เช่น ค้างค่าสูงสุด (peak) บังคับเปลี่ยน และอ่านค่าความดัน สอดคล้องความมาตรฐาน CE

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ PPD3 นี้เป็นสวิตช์ความดันที่เหมาะสำหรับไลน์ความดันลม
·สามารถใช้งานได้อย่างอิสระไม่เพียงแต่ใช้ตรวจสอบความดันต้นทางเท่านั้น แต่ยังตรวจสอบการดูดและการสัมผัสได้อีกด้วย เนื่องจากมีตัวเลือกพอร์ทที่หลากหลาย
· ซีรีส์นี้มีโครงสร้างที่มีเซมิคอนดักเตอร์สองตัว และเซนเซอร์ที่ใช้ไดอะแฟรมสแตนเลส
· สามารถเปลี่ยนรุ่นได้ง่ายตามสภาพไลน์อากาศที่ดีขึ้นหรือแย่ลง
· มีจำหน่ายพอร์ทเรซิ่นที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช (6HD, 6HT, H6
· ทำให้มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดได้
· มีจำหน่ายพอร์ทแบบทะลุ (6T, 6HT, H6)
· การดูด

รหัสสินค้า
PPD3-S-R[01,​03,​10]N-6B
PPD3-S-R[01,​03,​10]N-6HD
PPD3-S-R[01,​03,​10]N-6HT
PPD3-S-R[01,​03,​10]N-6T
PPD3-S-R[01,​03,​10]NA-6B
PPD3-S-R[01,​03,​10]NA-6HD
PPD3-S-R[01,​03,​10]NA-6HT
PPD3-S-R[01,​03,​10]NA-6T
PPD3-S-R[01,​03,​10]NAD-6B
PPD3-S-R[01,​03,​10]NAD-6HD
PPD3-S-R[01,​03,​10]NAD-6HT
PPD3-S-R[01,​03,​10]NAD-6T
PPD3-S-R[01,​03,​10]P-6B
PPD3-S-R[01,​03,​10]P-6HD
PPD3-S-R[01,​03,​10]P-6HT
PPD3-S-R[01,​03,​10]P-6T
PPD3-S-R[01,​03,​10]PA-6B
PPD3-S-R[01,​03,​10]PA-6HD
PPD3-S-R[01,​03,​10]PA-6HT
PPD3-S-R[01,​03,​10]PA-6T
PPD3-S-R[01,​03,​10]PAD-6B
PPD3-S-R[01,​03,​10]PAD-6HD
PPD3-S-R[01,​03,​10]PAD-6HT
PPD3-S-R[01,​03,​10]PAD-6T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดัน สูงสุด (ต่ำสุด) เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ จำนวนจุด เอาต์พุต ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ความดัน สูงสุด (สูงสุด) ประเภทของทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบหลัง / ลง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----ลง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----2 ทาง6100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม---1/8-2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบหลัง / ลง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----ลง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----2 ทาง6100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม---1/8-2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaแยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค-----2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบหลัง / ลง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaแยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค-----ลง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaแยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค-----2 ทาง6100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaแยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค---1/8-2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบหลัง / ลง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----ลง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----2 ทาง6100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม---1/8-2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบหลัง / ลง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----ลง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม-----2 ทาง6100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaรูปทรง แบบรวม---1/8-2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaแยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค-----2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบหลัง / ลง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaแยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค-----ลง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaแยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค-----2 ทาง6100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

-

PRESSURE SENSOR 1 ชิ้น 13 วัน -100kPaแยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค---1/8-2 ทาง-100 kpa / 300 kpa / 980 kpaการสกัดแบบสองด้านด้านข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ความดัน ประเภท ของไหล อากาศ สเปค เอาต์พุต อนาล็อก แรงดันไฟฟ้า
ลักษณะของ ของไหล ไม่เป็นสนิม ประเภท ความดัน ระดับมาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 50
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 0:: 85 เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก(V) DC1-5V ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC
แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12 ถึง 24 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น แสดง ดิจิทัล
ส่วนประกอบของไดรฟ์ ดิจิทัล มาตรฐานที่ได้มา CE IP IP65