(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดความดันแสดงผลสองหน้าจอ ให้คุณสามารถตรวจสอบความดัน “ค่าปัจจุบัน” และ “ค่าที่กำหนด” ได้พร้อมกัน
[คุณสมบัติ]
· มองเห็นได้ง่ายขึ้น: จอแสดงผลดิจิทัลกว้างขึ้นและมองเห็นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังขยายช่วงความดันที่แสดงและช่วงความดันที่กำหนด
· เพิ่มเอาท์พุตกระแสไฟฟ้าอนาล็อกให้กับชนิดประสิทธิภาพสูง คุณสามารถเลือกเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าอนาล็อก เอาท์พุตกระแสไฟฟ้าอนาล็อก หรืออินพุตภายนอก แทนเอาท์พุตเปรียบเทียบอย่างเดียวได้
· มีจำหน่ายชนิดประสิทธิภาพสูง อเนกประสงค์
· ลดการใช้พลังงาน: ใช้พลังงานน้อยกว่าสินค้าทั่วไป 14% ในโหมดการใช้งานปกติ ส่วนโหมด ECO ลดการพลังงานได้ถึง 30% ถึง 50%
[การใช้งาน]
· ตรวจสอบความดันสุญญากาศ และเติมสุญญากาศ
· ยืนยันการดูดชิ้นงาน และอื่นๆ
· ตรวจสอบความดันต้นทางและความดันในไลน์
· ยืนยันการสัมผัส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | ประเภท เกลียว ท่อ | สายต่อคอนเนคเตอร์ | สเปค | ช่วง ความดัน | การสลับหน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,137.96 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันต่ำ) | R01: -100.0 ถึง 100.0 kPa | ไม่มี | ||
฿ 2,386.33 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | Rc (R) | J: ไม่มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันต่ำ) | R01: -100.0 ถึง 100.0 kPa | ไม่มี | ||
฿ 2,137.96 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันต่ำ) | R01: -100.0 ถึง 100.0 kPa | KA: พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วย | ||
฿ 2,529.51 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | NPT | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันต่ำ) | R01: -100.0 ถึง 100.0 kPa | KA: พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วย | ||
฿ 2,379.99 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดประสิทธิภาพสูง (สำหรับความดันต่ำ) | R01: -100.0 ถึง 100.0 kPa | ไม่มี | ||
฿ 2,379.99 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดประสิทธิภาพสูง (สำหรับความดันต่ำ) | R01: -100.0 ถึง 100.0 kPa | KA: พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วย | ||
฿ 2,137.96 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | G | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันต่ำ) | R01: -100.0 ถึง 100.0 kPa | KA: พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วย | ||
฿ 2,529.51 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันต่ำ) | R01: -100.0 ถึง 100.0 kPa | ไม่มี | ||
฿ 2,815.87 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดประสิทธิภาพสูง (สำหรับความดันต่ำ) | R01: -100.0 ถึง 100.0 kPa | ไม่มี | ||
฿ 2,137.96 | PRESSURESENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | ไม่มี | ||
฿ 2,016.94 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 21 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | Rc (R) | J: ไม่มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | ไม่มี | ||
฿ 2,386.33 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | Rc (R) | J: ไม่มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | KA: พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วย | ||
฿ 2,137.96 | PRESSURESENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | KA: พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วย | ||
฿ 2,379.99 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 21 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดประสิทธิภาพสูง (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | ไม่มี | ||
฿ 2,379.99 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดประสิทธิภาพสูง (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | KA: พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วย | ||
฿ 2,348.25 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | NPT | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดประสิทธิภาพสูง (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | KA: พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วย | ||
฿ 2,529.51 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | G | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | KA: พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วย | ||
฿ 2,137.96 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | ไม่มี | ||
฿ 2,016.94 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | Rc (R) | J: ไม่มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | ไม่มี | ||
฿ 2,529.51 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | NPT | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดมาตรฐาน (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | KA: พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วย | ||
฿ 2,379.99 | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | Rc (R) | มีสายเคเบิลต่อคอนเนคเตอร์ยาว 2 ม. | ชนิดประสิทธิภาพสูง (สำหรับความดันสูง) | R10: -0.100 ถึง 1.000 MPa | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์วัดแรงดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ | ความดัน สูงสุด (ต่ำสุด) | -100kPa |
---|---|---|---|---|---|
สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวนอก | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/8 |
ลักษณะของ ของไหล | ไม่เป็นสนิม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
จำนวนจุด เอาต์พุต | 2 | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 ถึง 24 |
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | กลับ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | แสดง | ดิจิทัล |
ส่วนประกอบของไดรฟ์ | ดิจิทัล | โคมไฟ | การมี | มาตรฐานที่ได้มา | CE |
IP | IP40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง