1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบไร้แกนแบบพิเศษ ซีรีส์ SRG3 ที่มีรางแบบที่ไม่มีแกนซึ่งมีความแม่นยำสูง

กระบอกสูบไร้แกนแบบพิเศษ ซีรีส์ SRG3 ที่มีรางแบบที่ไม่มีแกนซึ่งมีความแม่นยำสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบซึ่งได้ติดตั้งกระบอกสูบไร้แกนแบบพิเศษไว้ในตัวพร้อมกับลิเนียร์ไกด์ที่มีความเที่ยงตรงสูงแบบแกนเดียว

รหัสสินค้า
SRG3-00-16[B,​L,​N,​R]-[200,​300,​400,​500,​600,​700,​800]
SRG3-00-25[B,​L,​N,​R]-[200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ระดับความคลาดเคลื่อนโหลดขับเคลื่อน (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
ความคลาดเคลื่อนโหลดขับเคลื่อน (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(MPa)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง รอง ชนิดสกรู ท่อ

-

RODLESS TYPE 1 ชิ้น 16 วัน 200 ~ 8001 ถึง 4.94.1881654.5450.22.515.5M5NA / ด้าน L, กันกระแทก / ด้าน R รวมเบาะ / พร้อมหมอนอิงทั้งสองด้านสกรู Rc

-

RODLESS TYPE 1 ชิ้น 16 วัน 200 ~ 10005 ถึง 9.29.2122258063.50.16.52.517RC1 / 8NA / ด้าน L, กันกระแทก / ด้าน R รวมเบาะ / พร้อมหมอนอิงทั้งสองด้านสกรู Rc

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน Alumite ประเภท ไกด์ ลิเนียร์ไกด์
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 50:: 1000 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7 เหล็กยึด ไม่มี