1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แฮนด์ขนาน แฮนด์ลูกกลิ้งแบบไขว้ขนาดกะทัดรัดพิเศษจากซีรีส์ BSA2

แฮนด์ขนาน แฮนด์ลูกกลิ้งแบบไขว้ขนาดกะทัดรัดพิเศษจากซีรีส์ BSA2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการจัดการกับสินค้าจำนวนมาก ทั้งแบบบาง น้ำหนักเบา สโตรคกว้าง และแบบที่มีความแม่นยำสูง เป็นต้น หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
BSA2-006C
BSA2-006C-[D,​H,​R]
BSA2-006C-[F2H,​F2V,​F3H,​F3V]3
BSA2-006C-[F2H,​F2V,​F3H,​F3V]3-[D,​H,​R]
BSA2-006C-[F2H,​F2V,​F3H,​F3V]
BSA2-006C-[F2H,​F2V,​F3H,​F3V]-[D,​H,​R]
BSA2-006C-[C,​O]
BSA2-006C-[C,​O]-[D,​H,​R]
BSA2-006C-[C,​O]-[F2H,​F2V,​F3H,​F3V]3
BSA2-006C-[C,​O]-[F2H,​F2V,​F3H,​F3V]3-[D,​H,​R]
BSA2-006C-[C,​O]-[F2H,​F2V,​F3H,​F3V]
BSA2-006C-[C,​O]-[F2H,​F2V,​F3H,​F3V]-[D,​H,​R]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการใช้งาน ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สวิตช์

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน การแสดงสองครั้ง1 มNANA

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน การแสดงสองครั้ง1 มด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้นNA

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน การแสดงสองครั้ง3 มNAF2H / F2V / F3H / F3V

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน การแสดงสองครั้ง3 มด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้นF2H / F2V / F3H / F3V

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน การแสดงสองครั้ง1 มNAF2H / F2V / F3H / F3V

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน การแสดงสองครั้ง1 มด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้นF2H / F2V / F3H / F3V

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) / ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด)1 มNANA

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) / ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด)1 มด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้นNA

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) / ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด)3 มNAF2H / F2V / F3H / F3V

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) / ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด)3 มด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้นF2H / F2V / F3H / F3V

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) / ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด)1 มNAF2H / F2V / F3H / F3V

-

HAND 1 ชิ้น 18 วัน ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) / ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด)1 มด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้นF2H / F2V / F3H / F3V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก วิธีการจับ แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม เปิด มิติ L1(มิลลิเมตร) 14 มิติ ปิด L2(มิลลิเมตร) 10
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น / ความแม่นยำ สูง กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) ดับเบิ้ลแอคติ้ง 0.15 ซิงเกิ้ลแอคติ้ง 0.25::0.7