(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการจัดการกับสินค้าจำนวนมาก ทั้งแบบบาง น้ำหนักเบา สโตรคกว้าง และแบบที่มีความแม่นยำสูง เป็นต้น หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
HJL-32CS |
HJL-32CS-[D,H,R] |
HJL-32CS-[T2H,T2V,T3H,T3V] |
HJL-32CS-[T2H,T2V,T3H,T3V]-[D,H,R] |
HJL-32CS-[T2H,T2V,T3H,T3V][3,5] |
HJL-32CS-[T2H,T2V,T3H,T3V][3,5]-[D,H,R] |
HJL-40CS |
HJL-40CS-[D,H,R] |
HJL-40CS-[T2H,T2V,T3H,T3V] |
HJL-40CS-[T2H,T2V,T3H,T3V]-[D,H,R] |
HJL-40CS-[T2H,T2V,T3H,T3V][3,5] |
HJL-40CS-[T2H,T2V,T3H,T3V][3,5]-[D,H,R] |
HJL-50CS |
HJL-50CS-[D,H,R] |
HJL-50CS-[T2H,T2V,T3H,T3V] |
HJL-50CS-[T2H,T2V,T3H,T3V]-[D,H,R] |
HJL-50CS-[T2H,T2V,T3H,T3V][3,5] |
HJL-50CS-[T2H,T2V,T3H,T3V][3,5]-[D,H,R] |
HJL-63CS |
HJL-63CS-[D,H,R] |
HJL-63CS-[T2H,T2V,T3H,T3V] |
HJL-63CS-[T2H,T2V,T3H,T3V]-[D,H,R] |
HJL-63CS-[T2H,T2V,T3H,T3V][3,5] |
HJL-63CS-[T2H,T2V,T3H,T3V][3,5]-[D,H,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 32CS | 1 ม | NA | NA | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 32CS | 1 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | NA | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 32CS | 1 ม | NA | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 32CS | 1 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 32CS | 3 ม / 5 ม | NA | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 32CS | 3 ม / 5 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 40CS | 1 ม | NA | NA | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 40CS | 1 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | NA | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 40CS | 1 ม | NA | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 40CS | 1 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 40CS | 3 ม / 5 ม | NA | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 40CS | 3 ม / 5 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 50CS | 1 ม | NA | NA | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 50CS | 1 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | NA | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 50CS | 1 ม | NA | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 50CS | 1 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 50CS | 3 ม / 5 ม | NA | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 50CS | 3 ม / 5 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 63CS | 1 ม | NA | NA | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 63CS | 1 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | NA | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 63CS | 1 ม | NA | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 63CS | 1 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 63CS | 3 ม / 5 ม | NA | T2H / T2V / T3H / T3V | ||
- | HAND | 1 ชิ้น | 24 วัน | 63CS | 3 ม / 5 ม | ด้วย open side x1 / ด้วย x1 ปิดด้าน / รวม 2 ชิ้น | T2H / T2V / T3H / T3V |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกประเภท สวิง | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | มุม เปิดนิ้ว A1(องศา) | 28 | มุม ปิดของนิ้ว A2(องศา) | -3 |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง