1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์หัวขับกระบอกลมโรตารี่สวิง ซีรีส์ RAT ชนิดลูกสูบ

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS

อุปกรณ์หัวขับกระบอกลมโรตารี่สวิง ซีรีส์ RAT ชนิดลูกสูบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,564.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบาและกะทัดรัด ความแม่นยำสูงด้วยตลับลูกปืน หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำสูงด้วยตลับลูกปืน
· ประเภทโต๊ะใช้งานง่าย พร้อมพื้นที่ติดตั้งงาน
· ปลายแกว่งสามารถปรับได้ ±5° โดยการปรับจำนวนสต๊อปเปอร์ยางหรือโช้คซับแรงกระแทกที่ขันเข้า
· องศาการแกว่งและการวางท่อสามารถปรับได้จากทิศทางเดียวสำหรับทุกรุ่น
· นอกจากนี้ยังสามารถดึงสายไฟไปในทิศทางเดียวกันได้โดยใช้สวิตช์เซ็นเซอร์ที่สายนำ (ยกเว้นรุ่น RAT5)
· สามารถเดินท่อได้ 4 ทิศทาง
· ง่ายต่อการวางท่อในพื้นที่ขนาดเล็กและที่ขอบชิ้นงาน
· รุ่นรายละเอียดจำเพาะทั่วไป 90° และ 180° พร้อมรูกำหนดตำแหน่งและรูยึด
· เฉพาะขนาดตามยาวเท่านั้นที่แตกต่างกัน จึงง่ายต่อการแทนที่รุ่นรายละเอียดจำเพาะ 90° ด้วยรุ่น 180°
· ร่องยึดสำหรับสวิตช์เซ็นเซอร์อยู่บนพื้นผิวทั้ง 2 ด้าน (RAT5 มีบนพื้นผิวเดียว)

รหัสสินค้า
RAT10-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,564.57

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง รูปทรง รูปทรง บล็อค มุม สั่น A 90°
แรงบิด(น·ม) น้อยกว่า 1 วิธีการใช้งาน สองชั้น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด วาล์ว ไม่ พลังงานจลน์ที่อนุญาต(J) 0.1 ถึงน้อยกว่า 1
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 0.7 รายละเอียดพลังงานจลน์ที่อนุญาต(J) 0.53 รายละเอียด แรงบิด(n · m) 0.89
ประเภทของ เซนเซอร์ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RAT10-90 ในชุด อุปกรณ์หัวขับกระบอกลมโรตารี่สวิง ซีรีส์ RAT ชนิดลูกสูบ