1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์หัวขับกระบอกลมโรตารี่สวิง ซีรีส์ RAP ชนิดลูกสูบ

อุปกรณ์หัวขับกระบอกลมโรตารี่สวิง ซีรีส์ RAP ชนิดลูกสูบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,219.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอดี้สี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัดพร้อมท่อผิวหน้าเดียว เน้นที่ประสิทธิภาพของพื้นที่ *ซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูล CAD กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
RAPS10-180
RAPS10-360
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
รายละเอียดพลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
รายละเอียด แรงบิด
(n · m)

฿ 7,219.08

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 180°น้อยกว่า 10.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.0080.883

฿ 7,963.93

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 16 วัน 360°1 ถึงน้อยกว่า 30.01 ถึงน้อยกว่า 0.10.0151.863

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง รูปทรง รูปทรง บล็อค วิธีการใช้งาน ชั้นเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน วาล์ว ไม่
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.06:: 0.7 แม่เหล็ก มี ประเภทของ เซนเซอร์ มาตรฐาน