1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรตารี่ Selex ขนาดเล็ก ชนิดใบพัด ซีรีส์ RV3

โรตารี่ Selex ขนาดเล็ก ชนิดใบพัด ซีรีส์ RV3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีความทนทานเป็นเลิศและสามารถติดตั้งสวิตช์ได้ กระบอกลมโรตารี่ชนิดใบพัดที่มีขนาดแรงบิดหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
· การพัฒนาประสิทธิภาพของซีรีส์: เพิ่มมุมสวิงที่ 270 องศาในโรตารี่ SELEX ขนาดเล็กเพื่อยกระดับความอิสระในการออกแบบอุปกรณ์
· แรงบิดสูงและประหยัดพื้นที่: แรงบิดสูงและประหยัดพื้นที่เนื่องจากการเพิ่มใบพัดคู่ในโรตารี่ SELEX ขนาดเล็ก
· จุดเริ่มต้นการสวิงที่ใช้งานง่าย: สามารถเลือกจุดเริ่มต้นการสวิงที่ 45° และ 90° เพื่อขยายการติดตั้งบนอุปกรณ์ (ยกเว้นขนาด 30 ขึ้นไป มุมสวิง 270°)
· เพิ่มซีรีส์มุมสวิงแบบปรับได้: ช่วยให้เครื่องจักรมีความแม่นยำสูงขึ้น โดยเพิ่มชนิดการปรับมุมที่สามารถกำหนดมุมได้อย่างอิสระภายในช่วงระหว่าง 30° กับมุมสวิงสูงสุดโดยใช้สต๊อปเปอร์และสกรูปรับละเอียด (ไม่รวมขนาด 1 และตั้งแต่ 50 ขึ้นไป)
· มีรุ่นสำหรับใช้งานในอุณหภูมิสูง: อุณหภูมิแวดล้อมสามารถรองรับช่วง -5 ถึง 80°C หากผ่านเครื่องเป่าลมและหากใช้ลมแห้งในการกำจัดความชื้นในอากาศ (พร้อมสวิตช์ ยกเว้นขนาดที่ใหญ่กว่า 30)

รหัสสินค้า
RV3SA30-0-45
RV3SA30-[30-270/5]-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A ต้นกำเนิดการสั่น
(°ค)
การตั้งค่า มุม สั่น

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ-0

-

OSCILLATORS / ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ-30 ~ 270

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง รูปทรง รูปทรง แบบกลม แรงบิด(น·ม) 3 ถึงน้อยกว่า 6
แรงบิด(น·ม) 3.19 วิธีการใช้งาน ใบพัดเดี่ยว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน วาล์ว ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 1.0