บอดี้ทรงสี่เหลี่ยมและแบนเพื่อการออกแบบอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นขึ้น
(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเลือกทิศทางการติดตั้งและการวางท่อ แบบเหลี่ยม และ ตัวเครื่อง มีอิสระในการออกแบบอุปกรณ์ได้มากขึ้น
■ กระบอกลมมาตรฐาน
■ กระบอกลมแบบปรับสโตรคได้
SGDAP
SGDAPQ
■ กระบอกลมแบบยึดปลาย
SGDAK
SGDAKQ
รายการ \\ เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม. | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||||||||
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ | ||||||||
ช่วงความดันที่ใช้งาน MPa | การใช้งานมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1.0 | 0.1 ถึง 1.0 | ||||||
ชนิดสเครปเปอร์ | 0.2 ถึง 1.0 | 0.15 ถึง 1.0 | |||||||
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa | 1.5 | ||||||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C | 0 ถึง +60 (ชนิดทนความร้อน คือ +120) | ||||||||
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 100 ถึง 500 | ||||||||
หมอน | ยางกันกระแทก | ||||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG320” หรือเทียบเท่า) | ||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M5 × 0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||||||
ค่าพิกัดความเผื่อสโตรค มม. | 0 ถึง +1.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม | สโตรคอ้างอิง | สโตรคสูงสุดที่มีจำหน่าย |
---|---|---|
12 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 | 100 |
16 | ||
20 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | 200 |
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 |
หน่วย: มม.
ตัวอย่างการใช้งาน
"สามารถติดตั้งได้ 3 แบบสำหรับ ⌀6 ถึง 10"
■ ติดตั้งด้านบน
■ ติดตั้งด้านหัว
■ ติดตั้งด้านล่าง
"สามารถติดตั้งได้ 4 แบบสำหรับขนาด ⌀12 ถึง 63"
■ ติดตั้งด้านบน
■ ติดตั้งด้านล่าง
■ ติดตั้งด้านข้าง
■ ร่องติดตั้งรูปตัว T
บอดี้ทรงสี่เหลี่ยมและแบนเพื่อการออกแบบอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นขึ้น
คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?
รหัสสินค้า |
---|
SGDA12X30 |
SGDA16X10 |
SGDA16X30 |
SGDA20X20 |
SGDA20X30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สิ้นสุดการล็อก | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ตลับลูกปืน/รองลื่น สเปค | การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สเปค เซนเซอร์ | ทิศทางของท่อ | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | จบการรักษา ตำแหน่ง | สเปค กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,555.20 | KOGANEI WITH GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0~ 60 | ไม่ | - | ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ | - | ไม่มี | ด้านบน | - | - | - | 1.0 | - | - | ||
฿ 5,747.56 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 10 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0~ 60 | ไม่ | - | ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ | - | ไม่มี | ด้านบน | - | - | - | 1.0 | - | - | ||
฿ 6,093.52 ฿ 3,313.66 | KOGANEI WITH GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 30 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0~ 60 | ไม่ | - | ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ | - | ไม่มี | ด้านบน | - | - | - | 1.0 | - | - | ||
฿ 7,138.09 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 20 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0~ 60 | ไม่ | - | ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ | - | ไม่มี | ด้านบน | - | - | - | 1.0 | - | - | ||
฿ 7,191.05 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 30 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0~ 60 | ไม่ | - | ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ | - | ไม่มี | ด้านบน | - | - | - | 1.0 | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
วาล์ว | ไม่ | มี / ไม่มี เครื่องกวาดตะกอน | ไม่มีสเครปเปอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง