(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมกะทัดรัดพิเศษ ซีรีส์ SSD ที่มาพร้อมกับไกด์ประคองและเพลท ขจัดความยุ่งยากในการออกแบบและประกอบ
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมกะทัดรัดพิเศษ ซีรีส์ SSD ที่มาพร้อมกับไกด์ประคอง ทนโหลดด้านข้างและมีประสิทธิภาพในการไม่หมุนดียิ่งขึ้น
· กระบอกลมกะทัดรัดพิเศษ ซีรีส์ SSD ที่มาพร้อมกับเพลทที่ใช้งานง่าย ขจัดความยุ่งยากในการออกแบบและประกอบ
· มีพิตช์ในการติดตั้งเท่ากันกับกระบอกลมกะทัดรัดพิเศษ ซีรีส์ SSD จึงเปลี่ยนกระบอกลมได้อย่างราบรื่น
· สามารถติดตั้งสวิตช์กระบอกลมที่ด้านเดียวกับพอร์ตเชื่อมต่อได้ มองเห็นและซ่อมบำรุงได้ดียิ่งขึ้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องทนต่อโหลดด้านข้างและมีประสิทธิภาพในการไม่หมุน
รหัสสินค้า |
---|
SSG-12-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-12D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-16-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-16D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-20D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-25D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-32D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-40D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-50-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-50D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-63-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-63D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-80-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-80D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-100-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-100D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-12-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-12D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-16-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-16D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-20D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-25D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-32D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-40D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-50-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-50D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-63-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-63D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-80-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-80D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-100-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-100D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | มีหรือไม่มี สวิตช์ | รอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~ 1.0 | ไม่มี | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~ 1.0 | ไม่มี | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~ 1.0 | ไม่มี | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~ 1.0 | ไม่มี | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~ 1.0 | ไม่มี | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~ 1.0 | ไม่มี | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~ 1.0 | ไม่มี | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~ 1.0 | ไม่มี | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | ไม่มี | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~ 1.0 | มีสวิตช์ | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~ 1.0 | มีสวิตช์ | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~ 1.0 | มีสวิตช์ | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~ 1.0 | มีสวิตช์ | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~ 1.0 | มีสวิตช์ | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~ 1.0 | มีสวิตช์ | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~ 1.0 | มีสวิตช์ | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~ 1.0 | มีสวิตช์ | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | NA | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~ 1.0 | มีสวิตช์ | หมอน ยาง ทั้งสองด้าน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง