1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมพร้อมไกด์ หลากฟังก์ชั่น, ซีรีส์ STM

กระบอกลมพร้อมไกด์ หลากฟังก์ชั่น, ซีรีส์ STM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมขนาดกะทัดรัดพิเศษที่มีไกด์
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแกร่งสูง และโครงสร้างที่ทนต่อโหลดด้านข้าง
· กระบอกลมขนาดเล็กมาก แบบประหยัดพื้นที่ โดยมีไกด์ประคอง
· ทำให้ท่อเป็นระเบียบ และมองเห็นสวิตช์กระบอกลมชัดเจนยิ่งขึ้น
· ติดตั้งหลายยูนิตต่อๆ กันได้ แม้ในพื้นที่แคบ
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การวางตำแหน่ง, จับยึด, สวมอัด, ใช้เป็นตัวยก, และตัวผลัก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด และจำเป็นต้องมีไกด์ด้วย

รหัสสินค้า
STM-B-6-[5,​10,​15]
STM-B-6-[5,​10,​15]-P[72,​73]
STM-B-10-[5,​10,​15,​20]
STM-B-10-[5,​10,​15,​20]-P[72,​73]
STM-M-6-[5,​10,​15]
STM-M-10-[5,​10,​15,​20]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทน น้ำมัน และฝุ่น

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 15 วัน 65 ~ 15ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งNA

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 15 วัน 65 ~ 15ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งรักษาไอเสีย / สุญญากาศ

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 19 วัน 105 ~ 20ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งNA

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 19 วัน 105 ~ 20ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งรักษาไอเสีย / สุญญากาศ

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 18 วัน 65 ~ 15Spindle sleeveNA

-

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 21 วัน 105 ~ 20Spindle sleeveNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สิ้นสุดการล็อก ไม่มี วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) :: 0.7