1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมพร้อมไกด์หลากฟังก์ชั่น, ซีรีส์ STL

กระบอกลมพร้อมไกด์หลากฟังก์ชั่น, ซีรีส์ STL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมทรงสี่เหลี่ยม แบบประหยัดพื้นที่ โดยมีสวิตช์กระบอกลมอยู่ภายในบอดี้ ความยาวโดยรวมของตัวกระบอกลมจึงลดลง โครงสร้างบอดี้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสโตรคสั้นและสโตรคยาว มีไกด์ทั้งสองด้าน ทำให้มีความแม่นยำสูง มีความแข็งแกร่งสูง และประหยัดพื้นที่ มีหลากชนิดให้เลือกสรร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ใช้เป็นตัวยก หรือตัวผลัก
[คุณสมบัติ]
· มีไกด์ประคอง 2 แท่งซึ่งใช้ตลับลูกปืนชนืดสไลด์ หรือตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ด้วยความแม่นยำในการไม่หมุนที่สูง และความแม่นยำในการเบี่ยงเบนจากการหมุนที่สูง จึงเพิ่มความแม่นยำให้กับอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับกระบอกลม
· กระบอกลมที่มีไกด์ประคอง 2 แท่ง มีความแข็งแกร่งสูง และทนต่อโหลดด้านข้างได้ดีเยี่ยม
· มีให้เลือกระหว่างเพลทปิดปลายอลูมิเนียม (มาตรฐาน) หรือเหล็กกล้า (อุปกรณ์เสริม)
· เนื่องจากมีไกด์ประคอง จึงไม่จำเป็นต้องมีกลไกการหยุดหมุนเพิ่มเติมต่างหาก ดังนั้นจึงช่วยลดขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวยก, ตัวผลัก, และอื่นๆ

รหัสสินค้า
STL-B-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-[0.5,​D,​H,​R,​T]-[F,​M1,​M]
STL-B-[32,​40,​50,​63,​80]C-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-B-[32,​40,​50,​63,​80]C-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-B-L1-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-[0.5,​D,​H,​R,​T]-[F,​M1,​M]
STL-B-L1-[40,​50,​63,​80]C-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-B-L1-[40,​50,​63,​80]C-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BC-[25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BC-[25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BC-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BC-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BF-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-[0.5,​D,​H,​R,​T]-F
STL-BF-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
STL-BF-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-F
STL-BG1-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BG1-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BG1-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BG1-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BG2-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BG3-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BG4-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BG4-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BG-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BG-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BG-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BG-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BO-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300]
STL-BO-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300]-F
STL-BO-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300]
STL-BO-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300]-F
STL-BP-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BP-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BP-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BP-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BQ-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-H
STL-BQ-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-H-F
STL-BQ-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-R
STL-BQ-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-R-F
STL-BQ-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375]-H
STL-BQ-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375]-H-F
STL-BQ-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375]-R
STL-BQ-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375]-R-F
STL-BT2-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BT2-[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BT2-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BT2-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BT-[12,​16,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-BT-[12,​16,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-BV1-[20,​25,​32,​40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]
STL-BV1-[20,​25,​32,​40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]-F
STL-BV1-L1-[40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]
STL-BV1-L1-[40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]-F
STL-BV1S-[20,​25,​32,​40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]
STL-BV1S-[20,​25,​32,​40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]-F
STL-BV1S-L1-[40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]
STL-BV1S-L1-[40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]-F
STL-BV2-[20,​25,​32,​40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]
STL-BV2-[20,​25,​32,​40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]-F
STL-BV2-L1-[40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]
STL-BV2-L1-[40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]-F
STL-BV2S-[20,​25,​32,​40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]
STL-BV2S-[20,​25,​32,​40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]-F
STL-BV2S-L1-[40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]
STL-BV2S-L1-[40,​50,​63]-[50,​75,​100]-[1,​2,​3]-F
STL-M-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-[0.5,​D,​H,​R,​T]-[F,​M1,​M]
STL-M-[32,​40,​50,​63,​80]C-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-M-[32,​40,​50,​63,​80]C-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-M-L1-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-[0.5,​D,​H,​R,​T]-[F,​M1,​M]
STL-M-L1-[40,​50,​63,​80]C-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-M-L1-[40,​50,​63,​80]C-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-MC-[25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-MC-[25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-MC-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-MC-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-MF-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-[0.5,​D,​H,​R,​T]-F
STL-MF-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
STL-MF-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-F
STL-MG1-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-MG1-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-MG1-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-MG1-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-MG2-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-MG3-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-MG4-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-MG4-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-MG-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-MG-[20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-MG-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]
STL-MG-L1-[40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400]-F
STL-MO-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300]
STL-MO-[8,​12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63,​80]-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300]-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก วาล์ว ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทิศทางการติดตั้ง วาล์ว ทิศทางการดำเนินงาน สเปค รอง ใช้ได้กับ สวิตช์ ทนทานต่อ สนาม สูง วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล การกำหนดค่าการ ป้องกันร่วง

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 13 วัน 8 ~ 3250 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน--10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--มาตรฐานยางกันกระแทก-SUS / อะลูมิเนียม / เหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 34 วัน 32 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2~ 1.0เบาะ ยาง อากาศตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง----ไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 34 วัน 32 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2~ 1.0เบาะ ยาง อากาศตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง----ไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 13 วัน 8 ~ 3250 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน--10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--มาตรฐานยางกันกระแทก-SUS / อะลูมิเนียม / เหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 34 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2~ 1.0เบาะ ยาง อากาศตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง----มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 34 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2~ 1.0เบาะ ยาง อากาศตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง----มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 25 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--มาตรฐานตัวกันกระแทกแบบใช้ลมไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 25 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--มาตรฐานตัวกันกระแทกแบบใช้ลมไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 12 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--มาตรฐานตัวกันกระแทกแบบใช้ลมมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 12 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--มาตรฐานตัวกันกระแทกแบบใช้ลมมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 8 ~ 8050 ~ 200ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไมโคร Velocity5~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 200ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไมโคร Velocity5~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 200ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไมโคร Velocity5~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดคอยล์สเครปเปอร์ยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดคอยล์สเครปเปอร์ยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดคอยล์สเครปเปอร์ยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดคอยล์สเครปเปอร์ยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดทนน้ำมันหล่อเย็น (ปะเก็น: NBR)ยางกันกระแทกไม่มี--

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดทนน้ำมันหล่อเย็น (ปะเก็น: FKM)ยางกันกระแทกไม่มี--

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดสเครปเปอร์ทรงพลังยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดสเครปเปอร์ทรงพลังยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดสเครปเปอร์ทรงพลังยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดสเครปเปอร์ทรงพลังยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 8 ~ 8050 ~ 300ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนแรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน)-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดความเร็วต่ำยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 8 ~ 8050 ~ 300ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนแรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน)-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดความเร็วต่ำยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 300ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนแรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน)-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดความเร็วต่ำยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 300ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนแรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน)-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--ชนิดความเร็วต่ำยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 34 วัน 8 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 34 วัน 8 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 34 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 34 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / ป้องกันร่วง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60-ไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐานด้าน หัว

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / ป้องกันร่วง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60-ไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้าด้าน หัว

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / ป้องกันร่วง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60-ไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐานด้านคัน

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / ป้องกันร่วง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60-ไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้าด้านคัน

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 375ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / ป้องกันร่วง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60-ไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกมีมาตรฐานด้าน หัว

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 375ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / ป้องกันร่วง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60-ไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกมีเหล็กกล้าด้าน หัว

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 375ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / ป้องกันร่วง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60-ไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกมีมาตรฐานด้านคัน

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 375ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / ป้องกันร่วง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60-ไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ยางกันกระแทกมีเหล็กกล้าด้านคัน

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 12 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀12 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--วัสดุปะเก็น: ยางฟลูออรีนยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 12 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀12 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--วัสดุปะเก็น: ยางฟลูออรีนยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀12 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--วัสดุปะเก็น: ยางฟลูออรีนยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀12 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง--วัสดุปะเก็น: ยางฟลูออรีนยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 12 วัน 12 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนทนความร้อน5~ 120ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀12 ถึง 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ไม่มีไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 12 วัน 12 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนทนความร้อน5~ 120ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀12 ถึง 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง---ไม่มีไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านหน้าวาล์วชักออกเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านหน้าวาล์วชักออกเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านหน้าวาล์วชักออกเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านหน้าวาล์วชักออกเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านข้างวาล์วชักออกเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านข้างวาล์วชักออกเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านข้างวาล์วชักออกเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านข้างวาล์วชักออกเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านหน้าวาล์วชักเข้าเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านหน้าวาล์วชักเข้าเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านหน้าวาล์วชักเข้าเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านหน้าวาล์วชักเข้าเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านข้างวาล์วชักเข้าเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านข้างวาล์วชักเข้าเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านข้างวาล์วชักเข้าเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 6350 ~ 100ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-5~ 50ไม่มีการมี0.15~ 0.7-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้งด้านข้างวาล์วชักเข้าเมื่อจ่ายไฟชนิดติดตั้งวาล์วยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 13 วัน 8 ~ 3250 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน--10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-Spindle sleeve--มาตรฐานยางกันกระแทก-SUS / อะลูมิเนียม / เหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 32 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2~ 1.0เบาะ ยาง อากาศSpindle sleeve----ไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 32 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2~ 1.0เบาะ ยาง อากาศSpindle sleeve----ไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 13 วัน 8 ~ 3250 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน--10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-Spindle sleeve--มาตรฐานยางกันกระแทก-SUS / อะลูมิเนียม / เหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2~ 1.0เบาะ ยาง อากาศSpindle sleeve----มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2~ 1.0เบาะ ยาง อากาศSpindle sleeve----มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 25 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--มาตรฐานตัวกันกระแทกแบบใช้ลมไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 25 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--มาตรฐานตัวกันกระแทกแบบใช้ลมไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--มาตรฐานตัวกันกระแทกแบบใช้ลมมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--มาตรฐานตัวกันกระแทกแบบใช้ลมมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 8 ~ 8050 ~ 200ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไมโคร Velocity5~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve---ยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 200ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไมโคร Velocity5~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve---ยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 200ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนไมโคร Velocity5~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve---ยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดคอยล์สเครปเปอร์ยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดคอยล์สเครปเปอร์ยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดคอยล์สเครปเปอร์ยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดคอยล์สเครปเปอร์ยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดทนน้ำมันหล่อเย็น (ปะเก็น: NBR)ยางกันกระแทกไม่มี--

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดทนน้ำมันหล่อเย็น (ปะเก็น: FKM)ยางกันกระแทกไม่มี--

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.15~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดสเครปเปอร์ทรงพลังยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 20 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดสเครปเปอร์ทรงพลังยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดสเครปเปอร์ทรงพลังยางกันกระแทกมีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 24 วัน 40 ~ 8050 ~ 400ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60ไม่มีไม่0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20, 25) 0.15 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดสเครปเปอร์ทรงพลังยางกันกระแทกมีเหล็กกล้า-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 12 วัน 8 ~ 8050 ~ 300ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนแรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน)-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดความเร็วต่ำยางกันกระแทกไม่มีมาตรฐาน-

-

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 12 วัน 8 ~ 8050 ~ 300ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนแรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน)-10~ 60ไม่มีไม่0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 80)~ 1.0-Spindle sleeve--ชนิดความเร็วต่ำยางกันกระแทกไม่มีเหล็กกล้า-

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ระยะชักยาว