1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมขนาดเล็ก แบบประหยัดพื้นที่ พร้อมยางดูด MVC

SPACE SAVING STRUCTURE

กระบอกลมขนาดเล็ก แบบประหยัดพื้นที่ พร้อมยางดูด MVC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมที่มียางดูดติดที่ปลายของกระบอกลมขนาดเล็ก ท่อไม่ขยับเมื่อกระบอกลมทำงาน เนื่องจากพอร์ทยางดูดติดอยู่กับบอดี้หลัก เป็นกระบอกลมที่เหมาะสำหรับ P&P (หยิบและวางชิ้นงาน)
[คุณสมบัติ]
· ไกด์ประคองมียูนิตดูดชิ้นงาน และทางเดินสุญญากาศเป็นมาตรฐาน
· ไกด์ประคองสำหรับการหยุดหมุนเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· สามารถติดตั้งยางดูดแบบซ็อกเก็ต (⌀2 ถึง ⌀10) ที่ปลายก้านสูบได้
· ด้วยบอดี้ทรงสี่เหลี่ยม จึงติดตั้งได้จาก 2 ทิศทาง
· มีสวิตช์กระบอกลมกะทัดรัดพิเศษอยู่ข้างในส่วนร่องบอดี้หลัก

รหัสสินค้า
MVC-[6,​10]-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)

-

SPACE SAVING STRUCTURE 1 ชิ้น 20 วัน 6 ~ 105 ~ 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง รูปทรง บล็อค
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 (40 °C เมื่อใช้กับพร็อกซิมิตี้สวิตช์)
สิ้นสุดการล็อก ไม่มี วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀6) 0.1 (⌀8):: 0.7